概览

优势和特点

  • 用于MII接口、MDIO信号和状态信号的FMC连接器
  • 可操作、表贴配置电阻和拨号盘式开关
  • 采用单个外部5 V电源供电

产品详情

EVAL-ADIN1300FMCZ允许对ADIN1200鲁棒、工业、低延迟10 Mbps100 Mbps1 Gbps以太网物理层(PHY)的关键特性进行简化评估。评估板通过单个外部5 V电源供电。所有芯片的电源都从这个5 V供电轨调节,为器件提供AVDD3P3VDD0P9VDDIO供电轨。

提供P3现场可编程门阵列(FPGA)夹层连接器(FMC)用于连接主FPGA系统,进行媒体访问控制(MAC)接口和管理数据输入/输出(MDIO)控制。

MDIO也可通过作为套件一部分随附的可选MDIO接口加密狗控制。

4