科学实验室设备和自动化决方案
为了缓解工作流程瓶颈并保证顺利运行,实验室需要可靠的日常工具、准确协调的能力并提高吞吐量。凭借ADI先进的精密测量信号链和易于使用的运动控制解决方案,我们可以帮助提高基础实验室工具设计的精度、可靠性和速度。
高精度和简单性提高了生产力和吞吐量
我们的解决方案兼备出众的精度与速度:转换和控制速度更快,同时通过易于实施的构建块和完全集成的解决方案协助加快开发进度。我们提供设计示例和快速设计工具,包括超高分辨率信号链和简化的先进运动控制。
Thought Leadership
文件和下载
Understanding Silent Switcher Technology: High Efficiency, Low EMI eBook
7.75 M
AN-1329:面向可调低压差稳压器的降噪网络
593.87 K
AN-601: Minimizing Power Consumption of iMEMS® Accelerometers
546.61 K
MT-040:运算放大器输入阻抗
45 kB
MT-074: 精密ADC用差分驱动器
249 kB
MT-061: 仪表放大器基础
125 kB
MT-066: 仪表放大器桥接电路误差预算分析
225 kB
MT-016: DAC基本架构III:分段DAC
79 kB
AN-609: Σ-Δ ADC上的斩波
232 kB
AN-608: Σ-Δ ADC上的输入缓冲器
260 kB
zip
AN-645 Files (uC014)
346 kB
AN-645: Interfacing an HD44780 Character LCD to a MicroConverter® (uC014)
97 kB
AN-847: 用AD5933测量接地阻抗特性
294 kB
zip
AN-908 Companion Code
45 kB
AN-908: 基于HD44780的字符LCD与ADuC702x接口
217 kB
AN-829: AD7142上的环境补偿:温度和湿度对电容式传感器的影响
101 kB
AN-856: 使用传感器按钮的AD7142应用
122 kB
精密产品与信号链解决方案:选型指南2019
13.38 M
Silent Switcher Technology
1.74 M
AN-925: AD7147AD7148 CapTouch的传感器设计
189 kB
AN-738: 在Windows CE.NET下使用AD7877触摸屏控制器和Intel PXA250处理器
264 kB
AN-766: Using the Noise Reduction Feature on the AD7877
409 kB
AN-683: 使用交流激励进行应变计测量
174 kB
AN-1387:应用ADA4177系列输入过压保护运算放大器的实际设计考虑
307.65 K
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}