banner background image

样品制备和自动化决方案

随着互联实验室自动化测试的增多,高通量实验室需要自动化水平更高的样品管理。仪器仪表的效率和灵敏度越高,所需的样品量越少。由于工作流程越来越复杂,进样工具也愈发需要能够支持远程操作和更好的样品追踪功能。ADI公司通过有效的自动化提高了实验室的吞吐量并减少了出错的机会。

 

价值和优势

自动化液体处理和实验室机器人需要精密的运动控制。从步进电机到蠕动泵,我们提供的驱动解决方案涵盖IC到集成电机模块的范围,具有数字控制、微步精度和更多遥测功能,且运行时更平稳、更安静。敏感样品的热控制得到简化,在量程和集成度上具有灵活性。业界信赖的解决方案提供了高性能和简化的设计,可以满足样品量不断减少的要求。

thumbsupImg Benefits

通过有效的自动化提高吞吐量

thumbsupImg Benefits

提供经过业界测试的解决方案

thumbsupImg Benefits

支持先进的样品追踪和管理

carousel title icon

解决方案资源

硬件产品

buy sample product image
TMC5240
静音步进电机cDriver,4.5至36V,最高2.1A,带SPI接口、256微步进、SixPoint斜坡控制器SpreadCycle和Stealthchop2
buy sample product image
TMC262
Stepper motor driver 5 to 60V, for external P/N-Fets with S/D and SPI Interface, 256 µSteps, CoolStep, StallGuard2 and SpreadCycle.

显示更多

Arrow image

ADI 支持

让我们知道您的需求,我们将与您分享 ADI 知识库中的最佳答案。

button icon

得到帮助

5