banner background image

RF频率和功率测量解决方案

RF功率计用于测量频谱内的功率。ADI提供先进的RF检测器、RF信号调理、高速ADC和集成解决方案产品系列,可实现各种RF频率和功率测量解决方案,包括台式仪器仪表和手持设备。

 

价值和优势

我们的对数和基于RMS-DC的RF检波器产品系列可对从低频到毫米波频率范围内的正弦波和复杂波形进行检测。与我们的ADC和嵌入式处理器相结合,从台式仪器仪表到手持式和现场仪器仪表等多款器件可实现RF频率和功率测量解决方案。我们提供一系列基于ARM Cortex M3的单芯片解决方案,集成高分辨率的ADC,适合多种手持式和便携式应用。

thumbsupImg Benefits

从简单正弦波到复杂波形,支持不同复杂程度的波形测量

thumbsupImg Benefits

优化信号链性能和成本

thumbsupImg Benefits

支持RF功率测量以满足更新的无线要求,例如更高的频率和更宽的带宽

carousel title icon

解决方案资源

硬件产品

显示更多

Arrow image

信号链

(1)

单击下图中的某一器件

参考设计

buy sample product image
CN0187
针对高速、低功耗和3.3 V单电源而优化的波峰因数、峰值和均方根RF功率测量电路

显示更多

Arrow image

设计工具

ADI 支持

让我们知道您的需求,我们将与您分享 ADI 知识库中的最佳答案。

button icon

得到帮助

6