电池化成和测试
随着对电动汽车(EV)的需求持续增长,对电池的需求也随之不断增长。但电池生产非常耗时,因而形成了供应瓶颈。而且电池成本高昂,占EV成本的40%。电池生产的最终阶段(化成和测试)尤其具有挑战性,占电池成本的20%。
对于电池制造商和仪器仪表供应商而言,提高电动汽车生产的规模和效率是把握电动汽车市场机遇的关键。
推动电池创新:电动汽车生产中的精度和效率
ADI公司设定了电池化成和测试精度标准,这对于确保电池质量和安全性至关重要。我们持续研发了许多新产品、参考设计和集成解决方案,在提供高精度的同时,使制造商能够更高效地生产电池,提高工厂的测试能力。所有这些都有助于扩大电池化成和测试规模,从而让客户能够扩大电动汽车生产规模。
与此问题相关的思维领导力文章
文件和下载
Understanding Silent Switcher Technology: High Efficiency, Low EMI eBook
7.75 M
AN-1319: Compensator Design for a Battery Charge/Discharge Unit Using the AD8450 or the AD8451
344.36 K
MT-093:散热设计基础
1166 kB
MT-016: DAC基本架构III:分段DAC
79 kB
精密产品与信号链解决方案:选型指南2019
13.38 M
ADuM4146 Isolated SiC Gate Brochure
1.31 M
Industrial Battery Chargers Overview
2.09 M
Silent Switcher Technology
1.74 M
AN139 - Power Supply Layout and EMI
3.00M
A Better Solution for Battery Formation and Testing
1.03 M
AN136 - PCB Layout Considerations for Non-Isolated Switching Power Supplies
210.00K
Power You Can Trust: Achieving Efficient Battery-Powered Solutions
11.85 M
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}