超低功耗 (ULP)、节省空间的电源和电池管理解决方案
对于使用电池供电的个人电子设备,快速充电、更长的运行时间和更长的电池寿命已成为消费者的基本期望。ADI提供创新的电源解决方案,支持安全、可靠、高效的电池管理,从而为个人电子设备中使用的电池充分延长使用时间、健康状态和寿命。
价值和优势
我们提供出色的电池电量计IC、全面的锂离子保护技术,以及效率高达98%的开关电容转换器。我们的个人电子设备解决方案利用超低静态电流来尽可能延长运行时间、待机、贮藏寿命和电池的整体寿命。此外,我们的低功耗电源管理IC (PMIC)支持低工作电流、高效功率转换和紧凑的外形,对于使用小型电池、空间有限的应用,这些因素非常重要。利用我们的个人电子设备解决方案,解锁锂离子电池的全部功能。
我们的电量测量算法 提供高精度的充电状态报告,无需进行电池特性表征。我们广泛的USB-C 充电器产品组合提供具有集成USB-C检测功能的单芯片解决方案以及用于快速充电和USB-PD的充电器。此外, AccuCharge™ 技术将电量计和充电器集成到单个芯片中,以提高充电精度并简化充电管理。我们的端口保护产品组合提供过压和浪涌保护,以免不安全或有缺陷的电源对设备造成影响。
我们的DC-DC转换器提供高功率密度、低静态电流,以及整个负载范围内的高效率。多电轨/多相输出和小封装选项为个人电子设备设计提供了灵活的解决方案。我们的 nanoPower DC-DC转换器消耗的静态电流(IQ)低于1μA,帮助大幅降低功耗,从而延长电池的使用寿命。
尽可能延长运行时间、待机、贮藏寿命和电池的寿命
提高充电精度
降低功耗
特色产品
特征参考设计
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}