混合信号设计研讨会,1991年
《混合信号设计研讨会》,由Walt Kester编辑,ADI公司,1991年,ISBN-0-916550-08-7。
ADI首次召开的全球研讨会,探讨了针对DSP应用的数据转换基础知识,包括快速傅里叶变换、数字滤波器和DSP硬件。具体材料在2000年发表的《混合信号和DSP设计技巧》中得以更新和扩展。
《混合信号设计研讨会》书籍现已提供下载:
- 概要 (pdf)
- 第1部分:针对实际信号和信号调理的混合信号处理简介 (pdf)
- 第2部分:线性和非线性模拟信号处理 (pdf)
- 第3部分:采样数据系统基本原理 (pdf)
- 第4部分:适合DSP应用的ADC (pdf)
- 第5部分:适合DSP应用的DAC (pdf)
- 第6部分:Σ-Δ型ADC和DAC (pdf)
- 第7部分:数字信号处理技术 (pdf)
- 第8部分:DSP硬件 (pdf)
- 第9部分:ADC和DAC与数字信号处理器接口 (pdf)
- 第10部分:混合信号处理应用 (pdf)
- 第11部分:混合信号电路技术 (pdf)
- 索引 (pdf)
- 混合信号设计研讨会 – 整本手册的zip文件