用于GPS接收机的硅锗(SiGe)下变频器

2003-09-19

摘要

全球定位系统(GPS)接收机的RF输入为1575MHz。假设中频为85MHz,使用低端LO注入(fLO = 1490MHz),MAX2682具有+12.0dB的增益和9.2dB的噪声系数,输入三阶截取点(IIP3)为+1.8dBm,使用+3.0V供电,电源电流为14.7mA。

更多信息

MAX2682是为低电压、低电流工作设计的硅锗(SiGe)下变频器系列产品中的一员,用于移动通信设备非常理想。MAX2682可以使用400MHz到2500MHz的射频(RF)输入,将其下变频至10MHz至500MHz的中频(IF)。全球定位系统(GPS)接收机的RF输入信号频率为1575MHz。假设中频为85MHz,使用低端LO注入(fLO = 1490MHz),MAX2682具有+12.0dB的增益和9.2dB的噪声系数,三阶输入截取点(IIP3)为+1.8dBm,使用+3.0V供电,电源电流为14.7mA。元件取值和原理图请参见图1。关于MAX2682在900MHz、1950MHz和2450MHz的应用以及有关此器件更多的信息请参考MAX2680/MAX2681/MAX2682硅锗(SiGe)下变频器的数据资料

图1. 用于GPS的MAX2682硅锗(SiGe)下变频混频器
图1. 用于GPS的MAX2682硅锗(SiGe)下变频混频器

表1. MAX2682 SiGe下变频器在GPS应用中的性能
VCC = +3.0V, fRF1 = 1575MHz, fRF2 = 1576MHz, fLO = 1490MHz, PLO = -5dBm, fIF = 85MHz

Parameter
Measured Performance
Conversion Gain
+12.0dB
Noise Figure
9.2dB
Input Third-Order Intercept Point
+1.8dBm
RF Input Return Loss
-35dB
IF Output Return Loss
-23dB
Supply Current
14.7mA

添加至 myAnalog

关联至此文章

产品

产品分类

最新视频 20

Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog