Kaバンドに対応する電子制御式フェーズド・アレイで、アクティブなビーム・ステアリングを実証
Kaバンドに対応するフェーズド・アレイのデモをご覧ください。このデモでは、アナログ・デバイセズのADIS16480 iSensorデバイスが、アナログ・デバイセズのビームフォーマADAR3002、およびアナログ・デバイセズのウィルキンソン型パワー・スプリッタ/コンバイナADAR5000と連携して動作しています。
アナログ・デバイセズのADAR3002は、17GHz~21GHzの受信素子です。しかも、低消費電力かつ高集積のデバイスでありながら、4つのデュアル偏波アンテナ素子と2つのRFビームに対応しています。このデバイスはまた、ロー・ノイズ・アンプや可変振幅に加え、16のRFチャンネルそれぞれに位相制御が組み込まれています。ADAR5000は、17GHz~32GHzに対応する1:4のウィルキンソンで、2.5mm × 2.5mmの小型ウェハ・レベル・チップ・スケール・パッケージ(WLCSP)を採用しています。
このデモは、航空機の衛星リンクを再現し、乱気流シミュレーションにおけるアクティブ・ビームフォーミングを実証するシステム・レベルのソリューションです。ビデオ・リンクが確立されると、このクローズド・ループ・システム内でiSensorがフェーズド・アレイに軸回転情報を提供し、アクティブなビーム・ステアリングでオフセットを補償します。不規則な動きがあっても、アンテナからビットまでの完全なソリューションにより、ビデオ・リンクが維持されます。
Kaバンドに対応する電子制御式フェーズド・アレイで、アクティブなビーム・ステアリングを実証
Kaバンドに対応するフェーズド・アレイのデモをご覧ください。このデモでは、アナログ・デバイセズのADIS16480 iSensorデバイスが、アナログ・デバイセズのビームフォーマADAR3002、およびアナログ・デバイセズのウィルキンソン型パワー・スプリッタ/コンバイナADAR5000と連携して動作しています。
アナログ・デバイセズのADAR3002は、17GHz~21GHzの受信素子です。しかも、低消費電力かつ高集積のデバイスでありながら、4つのデュアル偏波アンテナ素子と2つのRFビームに対応しています。このデバイスはまた、ロー・ノイズ・アンプや可変振幅に加え、16のRFチャンネルそれぞれに位相制御が組み込まれています。ADAR5000は、17GHz~32GHzに対応する1:4のウィルキンソンで、2.5mm × 2.5mmの小型ウェハ・レベル・チップ・スケール・パッケージ(WLCSP)を採用しています。
このデモは、航空機の衛星リンクを再現し、乱気流シミュレーションにおけるアクティブ・ビームフォーミングを実証するシステム・レベルのソリューションです。ビデオ・リンクが確立されると、このクローズド・ループ・システム内でiSensorがフェーズド・アレイに軸回転情報を提供し、アクティブなビーム・ステアリングでオフセットを補償します。不規則な動きがあっても、アンテナからビットまでの完全なソリューションにより、ビデオ・リンクが維持されます。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}