概览

优势和特点

  • 易于使用
  • GUI驱动的I2C接口
  • 装配完成并经过全面测试
  • 兼容3.3V、1.8V、1.2VIO
  • 板载电子负载
    • 稳态、瞬态和随机模式

产品详情

MAX77720评估套件(EV套件)可用于对MAX77720的各种功能进行轻松实验,包括产生可调正输出和可调负输出的双输出DC-DC转换器、nERR引脚和I2C接口。基于Windows®的软件提供简单易用的图形用户界面以及基于寄存器的详细接口,方便测试MAX77720的功能。

基于Windows的图形用户界面(GUI)软件可与评估套件配合使用,并可从ADI公司网站 https://www.analog.com/max77720evkit下载。需要装有Windows 7或更高版本的Windows操作系统才能使用该评估套件软件。

相关产品

系统需求

  • MAX77720评估套件
  • MAX77720评估套件GUI
  • 基于Windows的PC
  • 电源
  • 电流表
  • 数字万用表
  • USB A型转Micro-USB电缆
  • 用于I2C串行接口的MAXUSB_INTERFACE#