概览

优势和特点

  • MAX32655微控制器
    • ARM Cortex-M4F,100MHz
    • 32位RISC-V协处理器,可减轻时序关键型蓝牙处理负荷
    • 512KB闪存
    • 128KB SRAM
    • 16KB缓存
    • 蓝牙5.2 LE无线电
    • 带电量计的MAX20303可穿戴PMIC
    • 通过USB充电
    • 用于Arm Cortex-M4F的板载DAPLink调试和编程接口
    • 试验板兼容接头
    • Micro USB连接器
    • Micro SD卡连接器
  • 集成外设
    • RGB指示灯LED
    • 用户按钮
    • 低功耗立体声音频编解码器
    • 数字麦克风
    • SWD调试器
    • 虚拟UART控制台

产品详情

MAX32655FTHR是一款快速开发平台,可帮助工程师使用MAX32655 Arm© Cortex®-M4F和Bluetooth® 5.2低功耗(LE)快速实施超低功耗无线解决方案。该电路板还包括MAX20303 PMIC以实现电池和电源管理。0.9 x 2.6英寸小尺寸双排接头与Adafruit Feather Wing外设扩展板兼容。该电路板包括各种外设,如数字麦克风、低功耗立体声音频编解码器、128MB QSPI闪存、micro SD卡连接器、RGB指示器LED和按钮。MAX32655FTHR提供功率优化的灵活平台,以便进行快速概念验证和早期软件开发,从而加快产品上市。

  • 资产追踪
  • 健身/健康和医疗可穿戴设备
  • 可听戴设备
  • 工业传感器
  • 无线计算机外设和I/O设备
4