banner background image

连续血糖监测仪(CGM)解决方案

糖尿病患者必须持续监测自己的血糖水平,以帮助判断何时服用药物来控制病情。一直以来,患者都是使用手持式血糖仪(BGM),检测过程有创且具有侵入性。直到近些年,出现了一种新型连续血糖监测仪(CGM),可以通过一次性可穿戴贴片监测皮下血糖水平。这项技术侵入性更小,并且在每次需要用药时都可立即向佩戴者发出警报。在某些情况下,CGM解决方案可以完全取代手动BGM。

ADI公司的高性能CGM产品融合了数十年的研究成果与技术积累,有助于提升您医疗健康解决方案的可靠性。

 

价值和优势

为了确保这款可穿戴救生设备具有较长的电池续航时间,我们的CGM解决方案采用紧凑、低功耗电子器件和多功能PMIC以及高精度温度传感器,以实现高性价比且易于佩戴的灵活解决方案。此外,我们的电化学传感器AFE不仅符合这种新兴医疗技术要求的使用标准,而且具有额外的安全特性和功能特性,进一步提升其应用价值。

thumbsupImg Benefits

确保长电池续航时间

thumbsupImg Benefits

符合医疗技术应用的标准要求

thumbsupImg Benefits

提供额外的安全特性

carousel title icon

解决方案资源

硬件产品

buy sample product image
MAX20345
具有超低IQ电压调节器、升/降压调节器(用于光学检测)和充电器(用于小型锂离子系统)的PMIC
buy sample product image
MAX20360
集成了超低IQ稳压器、充电器、电量计和触觉驱动器的PMIC,适用于小尺寸Li+供电系统

显示更多

Arrow image

信号链

(1)

单击下图中的某一器件

开发人员工具和资源

设计工具

仿真模型

ADI为RF、线性器件、转换器、电源管理器件和其他产品提供仿真模型,满足电路和电路板级仿真需求。

ADI 支持

让我们知道您的需求,我们将与您分享 ADI 知识库中的最佳答案。

button icon

得到帮助

7