概览

优势和特点

  • 32kB FIFO深度
  • 适用于单通道和双通道ADC
  • 与VisualAnalog®软件配合使用
  • 可能需要适配器,才能与某些ADC评估板接口
  • 允许对SPI控制进行编程
  • 最高133MSPS编码速率

产品详情

高速ADC FIFO评估套件包括最新版本的ADC Analyzer和缓冲存储器板,采集来自ADI高速模数转换器(ADC)评估板的数字数据块。 该FIFO板通过USB端口连接到PC,并与ADC Analyzer配合使用来快速评估高速ADC的性能。 用户可以查看特定模拟输入和编码速率的FFT,并对SNR、SINAD、SFDR和谐波数据进行分析。


该评估套件设置简单。 所需的额外设备包括ADI高速ADC评估板、信号源和时钟源。 一旦连接该套件并上电,PC便立即开始评估。


HSC-ADC-EVALB-DCZ可与单通道和多通道ADC以及具有解复用数字输出的转换器配合使用。


产品特色

  1. 设置简单。 将内置电源和信号源连接至两个评估板。 然后连接PC,即时评估性能。
  2. ADIsimADC™。 ADC Analyzer采用专有的ADI行为建模技术支持虚拟ADC评估。 这种方法允许快速比较多个带有或不带硬件评估板的ADC。 更多信息请参见应用笔记AN-737,网址:www.analog.com/ADIsimADC。
  3. 通过USB端口连接PC。 该PC接口采用USB 2.0(兼容1.1)连接。 套件中配有USB电缆。
  4. FIFO (32 kB)。 FIFO存储ADC数据进行处理。 引脚兼容FIFO系列可实现轻松升级。
  5. 每个通道的编码速率高达133 MSPS。 编码速率高达133 MSPS的单通道ADC可配合FIFO板使用。 多通道和解复用输出ADC还可配合时钟速率高达266 MSPS的FIFO板使用。
  6. 支持带有串行端口接口(SPI)的ADC。 一些ADC包括可通过SPI更改的功能集。 FIFO通过将现有的USB连接至电脑以支持这些功能,而无需额外的线缆。

软件

设计工具

Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

硬件 (16)