概览
优势和特点
- 适用于配备 ADP5070 电源解决方案的 AD5791 的功能完备的评估板
- 从单一 3.3 V 电源生成的电源解决方案。
- PC 控制配合 Analog Devices, Inc. 的 EVAL-SDP-CB1Z SDP 一起使用
- PC 控制软件
产品详情
用户指南 UG-1152 支持 EVAL-AD5791SDZ 评估板(修订版 B)。用户指南 UG-185 支持该评估板的以前修订版。EVAL-AD5791SDZ 是一款功能完备的评估板,专门为便于用户轻松评估 AD5791 电压输出 20 位数模转换器 (DAC) 的所有功能而设计。可以在板载连接器处操作 AD5791 的引脚,以进行外部连接。可以通过两种方式来控制该评估板:通过板载连接器 (J12) 或通过系统演示平台 (SDP) 连接器 (J14)。
该评估板还集成了利用 ADP5070 开关稳压器和线性稳压器(ADP7118 和 ADP7182)的电源解决方案,可从 +3.3 V 的单电源生成高达 −15 V 和 +15 V 的双极电源。也可以通过板载连接器(J11 和 J13)为 DAC 配备线性电源。
连接到 EVAL-AD5791SDZ 右上角的子板包括一个基准电源源,可在外部为 DAC 供电。
在使用 AD5791 评估软件的情况下,EVAL-SDP-CB1Z SDP 板允许通过安装 Windows XP 或更高版本操作系统的 Windows® PC 上的 USB 端口来控制 EVAL-AD5791SDZ 评估板。
AD5791 是一款高精度 20 位 DAC,专门为满足精密控制应用的要求而设计。AD5791 的输出范围通过两个基准电压输入进行配置。该器件可在使用高达 33 V 的双电源进行供电的情况下工作。
Analog Devices, Inc. 提供的 AD5791 数据手册中包含 AD5791 的完整规格说明,使用评估板时应同时参阅该说明和本用户指南。
文档
-
UG-1152: Evaluation Board for the AD5791 1 ppm 20-Bit, ±1 LSB INL, Voltage Output DAC with Single and Dual Supply (Rev. B)2018/1/26PDF1 M
-
UG-185:AD5791评估板用户指南2010/9/15PDF707 kB
-
高精度、狭帯域幅のシグナル・チェーン向けソリューション2025/2/5
-
Precision Narrow Bandwidth Signal Chain Solutions2025/2/5
-
精密窄带宽信号链平台介绍2024/12/12