概览
优势和特点
- 适用于 AD5686R (SPI, TSSOP) 的功能完备的评估板。
- 板载基准
- 多种连接选项
- PC 控制配合 ADI 公司的控制板 EVALSDP-CK1Z (SDP-K1 一起使用
产品详情
该用户指南详细介绍了 EVAL-AD5686RARDZ(串行外设接口 (SPI))评估板和 EVALAD5696RARDZ(I2C)评估板的操作,分别用于 AD5686R (SPI)和 AD5696R (I2C),它们都是四通道、电压输出数模转换器(DAC)。
EVAL-AD5686RARDZ 和 EVAL-AD5696RARDZ 旨在分别方便快速进行 AD5686R 电路和 AD5696R 电路的原型设计,从而缩短设计时间。两个设备均由 2.7 V 至 5.5 V 单电源供电。此外,这些设备还具有内部 2.5 V 基准电压。但是,如果需要,可以通过 EXT_REF SMB 连接器应用不同的基准电压。虽然这两款 DAC 具有一些共同的特征,但是它们的数字接口协议有所不同。AD5686R 使用 SPI,而 AD5696R 使用 I 2 C。
EVAL-AD5686RARDZ 和 EVAL-AD5696RARDZ 接口通过系统演示平台 (SDP) 板连接到 PC 的 USB 端口。分析 | 控制 | 评估(ACE)软件可从 EVAL-AD5686RARDZ 产品页面和 EVAL-AD5696RARDZ 产品页面下载。ACE 软件可与 EVAL-AD5686RARDZ 或 EVAL-AD5696RARDZ 一起使用,以允许用户分别对 AD5686R 和 AD5696R 进行编程。在没有 SDP 控制板的情况下,还可以使用 PMOD 连接方式将微控制器连接到评估板。请注意,当通过 PMOD 连接使用微控制器时,必须断开 SDP 控制器板。因此用户无法使用 ACE 软件。
EVAL-AD5686RARDZ 和 EVAL-AD5696RARDZ 都需要 EVAL-SDP-CK1Z(SDP-K1)控制器板,可从 ADI 公司购买。
有关完整详细信息,请参阅 AD5686R 数据手册或 AD5696R 数据手册,在使用 EVAL-AD5686RARDZ 或 EVALAD5696RARDZ 时,必须同时参阅该数据手册和用户指南。
系统需求
- SDP-K1 板必须单独购买
- 带有 USB 2.0 端口并在 Windows 7 或更高版本环境下运行的 PC
- 最新 ACE 软件
- NanoDAC ACE 插件 - 可在 ACE 中下载