概览

优势和特点

  • 包括原理图、布局、BOM、Gerber文件、HDL、Linux®驱动程序、IIO示波器、VisualANALOG
  • 尺寸兼容FMC
  • 通过FMC连接器供电
  • 提供两个ADC通道和两个DAC通道,具有完全的同步能力

产品详情

AD-FMCDAQ2-EBZ模块由AD9680(双通道、14位、1.0 GSPS、JESD204B ADC)、AD9144(四通道、16位、2.8 GSPS、JESD204B DAC)、AD9523-1(14输出、1GHz时钟)和电源管理组件组成。 它通过FMC连接器和内部生成的载波平台提供时钟信号,包括完全自足的数据采集和信号合成原型制作平台。 该模块采用FMC尺寸(84 mm × 69 mm),将宽带数据转换、时钟和电源结合在一起,非常接近用于系统原型开发和设计的实际软硬件,而信号链性能不受影响。

应用

  • 电子测试与测量设备
  • 通用软件无线电
  • 雷达系统
  • 超宽带卫星接收机
  • 点对点通信系统

使用入门

AD-FMCDAQ2-EBZ模块配备具有Linux图像的SD卡。 所有客户需要根据所用的FPGA板将合适的文件从SD文件夹移至根目录中。 完整此项操作后,FPGA板准备启动SD卡,将AD-FMCDAQ2-EBZ模块插入HPC FMC插槽中,接通该板,然后准备工作。

该板的优势在于,它内置两个TX和两个RX通道以便开始演示操作。除了使用几根SMA电缆将TX连接至RX,无需使用其他设备即可看到IIO-scope中的信号。

下面为wiki知识库的链接,客户可在这里找到所有所需的板信息:

http://wiki.analog.com/resources/eval/user-guides/ad-fmcdaq2-ebz/quickstart


参考评估板

参考电路板:AD-FMCDAQ2-EBZ

Pin 悬停于彩色引脚上可了解该板所用ADI产品的更多信息
ADP7104-3.3

High Accuracy 500mA LDO

ADP7104-3.3

High Accuracy 500mA LDO

ADP1755

1.2A Low Vin LDO

ADP1741

2 A LDO

ADP1740-1.2

2 A LDO

ADP2384

4 A Switcher

ADP2384

4 A Switcher

ADP150

Ultra Low Noice 150mA LDO

ADP150

Ultra Low Noice 150mA LDO

ADP7104-3.3

High Accuracy 500mA LDO

AD9144

DAC. 16 bit 2.5 GSPS

ADN4661

Buffer

ADN4661

Buffer

AD9680

ADC 14 bit 1 GSPS

AD7291

8 CH ADC

AD9523-1

Low Jitter Clock Generator

fmccdaq-ebz-circuit

软件

评估软件

Integrated JESD204 software framework for rapid system-level development and optimization
AD-FMCDAQ2-EBZ Software Documentation
4