概览

优势和特点

演示电路 2609A 采用 LTC6952,它是一款超低抖动 4.5GHz PLL,具有 11 个输出并支持 JESD204B 标准。

默认情况下,DC2609A 由两个电源供电。9V-12V 电源输入为片内基准和 VCO 电路以及 LTC6952 5V 电源引脚供电。4V-6V 电源输入为 LTC6952 3.3V 电源引脚供电。提供了一个降低功率选项,以允许将 LTC6952 的输出电源引脚连接到 LTC Silent Switcher®,并将 LTC6952 的输入电源引脚连接至一个低噪声 LDO。

所有差分输入和其中 6 个差分输出用间隔 0.5” 的 SMA 连接器填充。这些输出与 50Ω 传输线路 AC 耦合,从而使其适合驱动 50Ω 阻抗的仪器。其余 5 个差分输出用 100Ω 电阻端接。

LTC6952 的 EZSync™ 和 SYSREF 请求功能通过 LTC6952 SPI 接口或 EZS_SRQ SMA/转塔连接器提供使用。DC2609A、DC2610A 和 DC2611A SMA 布局专为简化所有多器件同步和 SYSREF 请求模式的连接而设计。

VTUNE 和 VCO SMA 可直接与 DC2664A VCO Rider 板紧密配合。此选项提供了一种快速评估多个 VCO 的方法。

在由配套提供的 LTC6952Wizard™ 软件的控制下,可使用 DC2026 USB 串行控制板与 LTC6952 进行 SPI 通信。

文档

软件

设计工具

ZIP
6.8 M
LTC6952 Wizard
The LTC6952Wizard software provides appropriate LTC6952 and LTC6953 devices settings and LTC6952 loop filter component values with a click of a button. Different system scenarios may be tried, and then each output’s time-domain waveform and frequency-domain phase noise and jitter may be plotted.

ACE软件

ZIP
1.6 MB
ACE plug-in for Board.LTC6952 1.2022.36300 [10月 24 22]
Demonstration circuit 2609A features the LTC6952, an Ultralow Jitter, 4.5GHz PLL with 11 Outputs and JESD204B Support.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1月 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

硬件 (3)

Related Board

控制器板

延长板

4