概览

优势和特点

Xilinx Kintex Ultrascale+ XCKU15P-2FFVE1517E FPGA。

  • 一 (1) 个 FMC+ 连接器。
  • (20) 个 28 Gbps 收发器,由一 (1) 个 FMC+ 连接器提供支持
  • HMC DRAM
  • 简单 USB 3.0 端口接口。
  • 随附两张微型 SD 卡,“TRX”用于 ADRV9026 评估板,“HSX”用于 MxFE™ 评估板。

产品详情

当连接到指定的 ADI 公司高速转换器评估板时,ADS9-V2EBZ 可作为数据采集/发射板。ADS9-V2EBZ 上的 FPGA 旨在支持较高速度的 JESD204B/C 数据转换器,可用作高速 ADC 的数据接收器,也可用作高速 DAC 的发射器。

文档