概览
优势和特点
ADI ToF系统使用VGA CCD,使得用户可以捕获640x480景深映射图像,进而提供比市场上许多其他TOF系统高4倍的分辨率。因此用户能够检测和测量与较小和更薄物体之间的距离,而这些物体本来在其他ToF系统中不可见。更多信息包含在我们的ToF技术页面中。
- 范围:<6m
- FoV:90° x 69.2°
- 波长 940nm
- 精度:1-2.5% 误差
- 帧速率:最大30 fps(取决于应用程序处理器、操作系统和主机接口)
- 分辨率:640 x 480 像素
- 连接至PC的多个接口选项(USB、ETH、WiFi)
- ToF特定API,用于系统控制和数据采集
- Linux、Windows、Mac操作系统
- 完整的开源软件框架:用于MATLAB®、Python、RobotOS的包装器
- 平台支持软件/算法开发,同时可优化硬化
- 第三方网络有助于修改平台以满足各个生产需求
产品详情
AD-96TOF1-EBZ 是经过实践检验的深度感知硬件平台。与 96Boards 生态系统中的处理器板配合使用时,可用于 3D 软件和算法开发。在开发软件和算法的同时,可以利用硬件设计实现产品化。ADI 可以推荐第三方开发商帮助定制该平台以满足各种应用需求。
根据客户偏好和开发经验的差异,可以使用不同的 96Boards 处理器板进行整体系统评估和定制开发。在夹层板上还可以使用树莓派 (Raspberry Pi) 接口,进一步提高客户灵活性。
该解决方案能够实现非常小巧和低功耗的特点,测量长达 6 米的深度,并具有出色的室外和室内性能以及 VGA 分辨率。
可用于如下应用:
- 机器人
- 工业自动化
- SLAM(同时定位和地图构建)
- 增强现实
- 虚拟现实
- 无人机
- 汽车检测
技术与领域
相关产品
包装内含
- 模拟前端夹层板
- 激光板
- 系统组装件
- SD 卡
- 入门指南
使用入门
- 模拟前端夹层板包含接收光学镜头、Panasonic ToF CCD 传感器和 ADI 公司 3D 计算处理器。
- 激光板包含照亮目标场景所需的驱动器和控制电路以及激光器。四个 VCSEL 采用圆形布局,以彼此 90⁰ 垂直方向排列在 PCB 上。每个激光器的自然色散为 110⁰(水平)x 85⁰(垂直),以 940nm 波长发射激光。系统设计所允许的最大可能发射功率为 < 1 类限制的 20%。
- 系统组装件:激光板连接到夹层板,而夹层板插入到兼容的 96Boards 基础处理器板中(为获得较佳的开箱即用体验,建议使用的处理器板为 DragonBoard™ 410c)。由 ADI 公司提供并可供下载的软件经专门开发和优化,可在此平台上运行。
系统需求
- USB A 插头到 USB Micro B 插头
- 三脚架(可选)
- 96Boards 处理器板(DragonBoard™ 410c 参考处理板)
希望修改 AD-96TOF1-EBZ 硬件的客户应具备 TOF、光学和成像系统方面的技术知识。如果您是没有此类必要经验的客户,ADI 公司与不同设计合作伙伴建立了合作关系,他们可以帮助您进行修改。
文档
-
AD-96TOF1-EBZ Design Integration Files2019/5/31WIKI
-
AD-96TOF1-EBZ User Guide2019/5/31WIKI
-
Analog Devices 3D Time of Flight Development Platform2025/2/5
-
Unboxing the 3D ToF Development Board2024/12/12
-
ADI公司的3D飞行时间开发平台2024/12/12
-
用于距离测量和目标检测的飞行时间系统2021/2/1