概览
优势和特点
- ADSP-21562 SHARC+音频处理器
- 512 Mb四通道SPI闪存
- ADAU1962A 12通道、高性能、192kHz 24位DAC
- ADAU1979四通道ADC
- 基于LT元件的电源解决方案
- FTDI USB转UART
- 调试接口(JTAG)
- 状态LED和按钮IRQ
产品详情
ADI LISTN EZ-Audio系统(EV-21562-AUTO)可以采用在ADSP-2156x系列(ADSP-21562/ADSP-21563/ADSP-21565)SHARC音频处理器上运行的DSP Concepts对预配置4通道输入/12通道输出音频流进行快速调谐和部署。使用定制调谐工具(AWE Tune),客户可以为任何汽车座舱快速定制音频输出。通过使用由ADI公司和 DSP Concepts 联合开发的此统包硬件/软件汽车音频解决方案,缩短音频输出定制时间。

技术与领域
相关产品
包装内含
- EV-21562-AUTO板
- 通用12V直流电源
- USB 3.0 C到A型电缆
- 入门笔记
文档
-
EV-21562-AUTO Schematic2022/11/15PDF272 K
-
EV-21562-AUTO Manual2022/11/15PDF1 M
-
EV-21562-AUTO Bill of Materials2022/11/15CSV26 K
-
EV-21562-AUTO Design Database2022/7/27ZIP25 M
-
ADI LISTN EZ-AUDIO System2022/11/15PDF1M
-
ADI LISTN EZ-Audioシステムの概要2025/2/5
-
Getting Started with the ADI LISTN EZ-Audio System2025/2/5
-
ADI LISTN EZ-Audio系统入门指南2024/12/12