子分类

archive icon
ADI公司的模数和数模转换器与采用各种配置的其他技术产品相结合,提供全面的软件可配置输入/输出(SWIO)、集成监控和控制组件产品系列。ADI集成解决方案将这些模数和数模转换器与温度传感器、GPIO和电流检测技术相结合,与分立式方案相比,可以节省空间和简化运行并提供系统所需的可配置性、可靠性和可预测性。模数和数模转换器组合产品特别适合可配置输入/输出级或外设的通用系统监控,例如电源或系统电压及电流。由于具有通用性和灵活性以及软件可配置I/O,这些模数和数模转换器解决方案适用于无线基站、光学收发器、转发器、工业I/O模块应用以及系统,如可编程逻辑控制器、控制系统和楼宇控制。
archive icon
模数转换器可以转换模拟电气信号,用于数据处理。ADI公司拥有业界齐全的模数转换器系列,可提供符合各种性能、功耗、成本和尺寸需求的产品。作为全球较领先的供应商,ADI公司的这些数据转换器可在各类应用中实现精确可靠的转换性能,包括通信、能源、医疗、仪器仪表和测量、电机和功率控制、工业自动化和航空航天/国防。ADI公司还提供多种模数转换器资源,在产品选型到电路设计的项目各阶段为工程师提供帮助。
archive icon

数模转换器可以将数字数据转换为模拟信号,适合各种应用领域。

ADI公司拥有业界齐全的数模转换器产品系列,涵盖8位至24位产品。ADI DAC面向工业自动化、可编程逻辑控制器、光收发器、数据采集等各种应用,能够提供精确可靠、转换性能和价值。我们的产品系列包括易于使用的集成式输出放大器选项、在超宽带宽内生成多载波的动态范围DAC以及多种其他数模转换器,可满足您的设计要求。

archive icon
ADI公司的数字电位器产品系列可在广泛的工业温度范围内提供出色的性能。这些紧凑型器件有时也称为数字电位计、RDAC或digiPOT,可用于校准系统容差或动态控制系统参数。AD5123和AD5143等digiPOT为128/256位调整应用提供一种非易失性解决方案,具有低电阻容差和低温度系数,从而简化了开环应用以及需要容差匹配的应用。
archive icon
ADI公司提供适合汽车、家庭影院、消费类音频设备和个人计算机(PC)应用的音频模数转换器(ADC)。这些模数转换器提供经济高效的解决方案,还可与ADI公司的SHARC®处理器、Blackfin®处理器和SigmaDSP产品轻松接口。
archive icon
ADI公司先进的直接数字频率合成IC集成片上比较器、RAM、PLL、混频器和寄存器等特性。ADI直接数字合成产品具有快速采集、高精度PSK和FSK调制或高精度调谐分辨率等优势。对于需要精密或敏捷的频率和相位控制的应用,例如通信、测试设备和雷达系统,这些产品都是非常适用的频率合成解决方案。