MAX9209
过期可编程、直流平衡、21位串行器
业内首款21位、可编程DC平衡串行器与解串器芯片组
Viewing:
产品详情
- 可编程直流平衡或非直流平衡工作
- 直流平衡允许使用交流耦合,提高地电平偏移容限
- 低至8MHz工作频率
- 引脚兼容于非直流平衡模式的DS90CR215和DS90CR217
- 集成110Ω (直流平衡)和410Ω (非直流平衡)输出电阻
- 5V耐压LVTTL/LVCMOS数据输入
- 无需外接元件的锁相环
- 高达1.785Gbps数据吞吐率
- LVDS输出符合IEC 61000-4-2和ISO 10605规范
- LVDS输出符合ANSI TIA/EIA-644 LVDS标准
- 低截面48引脚TSSOP和节省空间的QFN封装
- -40°C至+85°C的工作温度范围
- +3.3V电源
MAX9209/MAX9213将21位的LVTTL/LVCMOS并行输入数据串行化为三路LVDS输出。第四路LVDS输出为并行速率时钟,为解串器提供时钟。
MAX9209/MAX9213具有可编程直流平衡,允许串行器和解串器通过交流耦合隔离。每个通道上的直流平衡电路对数据进行编码,将传输数据中1和0个数的不平衡限制在规定的范围内。对应的MAX9210/MAX9214解串器对数据进行解码。当直流平衡未被编程时,该串行器与无直流平衡的21位串行器兼容,就象DS90CR215和DS90CR217一样。
提供两个频率范围和两种直流平衡缺省条件,为替换现有的非直流平衡串行器提供最大的灵活性和兼容性。
MAX9209/MAX9213提供TSSOP和节省空间的薄型QFN封装。
应用
- 汽车DVD播放系统
- 汽车导航系统
- 数字复印机
- 激光打印机
参考资料
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9209的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论