MAX5072
MAX5072
量产2.2MHz、双输出、buck或boost转换器,带有POR和电源失效输出
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 4.5V至5.5V或5.5V至23V输入电压范围
- 0.8V (buck)至28V (boost)输出电压
- 两个独立输出DC-DC转换器,带有内部功率MOSFET
- 每输出可单独设为buck或boost模式
- 降压模式下,IOUT1和IOUT2分别为2A和1A
- 180°异相工作
- 四相工作时钟输出
- 开关频率200kHz至2.2MHz可设
- 数字软启动和独立转换器关断
- SYNC输入,上电复位,手动复位和电源失效输出
- 电流短路保护(buck)/最大占空比限制(boost)
- 过热关断
- 热增强型32引脚薄型QFN封装,+70°C时可耗散2.7W功率
MAX5072双输出DC-DC转换器,集成高端n沟道MOSFET。每路输出可单独设置为buck或boost。MAX5072设计用于xDSL调制解调器电源管理。5.5V至23V宽电压输入范围允许使用低成本AC适配器对xDSL调制解调器供电。每路输出单独可调,buck模式可低至0.8V,boost模式可高至28V,输出电压精度可达±1%。Buck模式下,转换器1和转换器2分别可输出2A和1A电流。可在200kHz至2.2MHz之间设置每个转换器的开关频率,以避免xDSL工作频带中的谐波。两路输出工作在180°异相模式,可降低输入电容波纹电流,也可降低尺寸和成本。SYNC输入简化了外部频率同步。而且,CLKOUT为转换器2的异相时钟输出,在主从配置中,可采用两个MAX5072 IC实现四相工作。
MAX5072内部数字软启动功能可降低输入浪涌电流,避免输出电压过冲,确保上电过程中输出电压单调上升。器件具有电源良好输出、上电复位,以及手动复位功能。此外,每个转换器输出可单独关断。MAX5072具有“dying gasp”输出,当输入电压降低于预设值时置低。保护功能包括buck模式输出短路保护,以及boost模式最大占空比限制和过热关断等。
MAX5072提供热增强型32引脚薄型QFN封装,在+70°C环境温度中可耗散2.7W功率。器件工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围或-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 负载点DC-DC转换器
- xDSL调制解调器
- xDSL路由器
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5072ETJ+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX5072ETJ+T | 32-LFCSP-5X5X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
未找到匹配项目 | ||
10月 22, 2019 - 2005 ELECTRICAL DATASHEET |
||
MAX5072ETJ+ | 量产 | |
MAX5072ETJ+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
升压型稳压器 1 | ||
MAX5073 | 量产 | 2.2MHz、双输出、buck或boost转换器,内置功率MOSFET |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5072的相关讨论?是否需要发起讨论?
在论坛上发起讨论