MAX1452

量产

低成本、高精度传感器信号调理器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 单芯片、集成模拟信号通路缩短高精度传感器完备方案的设计时间且节省空间
    • 具有放大、校准和温度补偿功能
    • 全模拟信号通路
    • 适用于输出灵敏度从4mV/V至60mV/V的传感器
    • 单引脚数字编程
    • 无需外部调整元件
    • 16位失调和跨距校准分辨率
    • 支持电流桥和电压桥激励
    • 150µs快速阶跃响应
    • 内置独立的运算放大器
  • 内置查找表,支持多点校准温度修正,提高系统性能
  • Secure-Lock™防止破坏数据
  • 2mA低耗流简化4–20mA应用中的电源设计
MAX1452
低成本、高精度传感器信号调理器
MAX1452:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 2

可靠性数据 1

应用笔记 3

设计笔记 7

技术文章 13

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
MAX1464 量产 低功耗、低噪声、多路传感器信号处理器
ADC/DAC组合转换器 1
MAX1455 过期 低成本、汽车传感器信号调理器
产品 1
MAX1450 低成本、1%精确度信号调理器,用于压阻式传感器
模数转换器(ADC) 1
MAX1462 低电压、低功耗、16位智能ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX1452EVSYS

MAX1452 评估系统

特性和优点

  • USB供电
  • 评估板行提供传感器插座
  • 板载ADC读取MAX1452的输出电压
  • Windows 10兼容软件
  • 人性化图形用户界面(GUI)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX1452评估系统(EV系统)包括MAX32625PICO电路板和MAX1452评估套件(EV kit)。Windows® 10兼容软件提供人性化的界面,用于熟悉IC的特性。MAX1452评估套件包括用于IC和MAX32625 PICO电路板之间通信的接口电路,评估套件已安装16引脚SSOP MAX1452AAE+。

应用

  • 加速度传感器
  • 湿度传感器
  • 压力校准与控制
  • 压力传感器
  • 阻性传感器
  • 应变仪
  • 变送器与发送器

eval board
MAX1452BEVKIT

MAX1452 评估系统

特性和优点

  • USB供电
  • 评估板行提供传感器插座
  • 板载ADC读取MAX1452的输出电压
  • Windows 10兼容软件
  • 人性化图形用户界面(GUI)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX1452评估系统(EV系统)包括MAX32625PICO电路板和MAX1452评估套件(EV kit)。Windows® 10兼容软件提供人性化的界面,用于熟悉IC的特性。MAX1452评估套件包括用于IC和MAX32625 PICO电路板之间通信的接口电路,评估套件已安装16引脚SSOP MAX1452AAE+。

应用

  • 加速度传感器
  • 湿度传感器
  • 压力校准与控制
  • 压力传感器
  • 阻性传感器
  • 应变仪
  • 变送器与发送器

MAX1452EVSYS
MAX1452 评估系统
MAX1452BEVKIT, MAX1452EVSYS: Board Photo
MAX1452BEVKIT
MAX1452 评估系统
MAX1452BEVKIT, MAX1452EVSYS: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1452的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览