DS1863
不推荐用于新设计DS1863突发模式PON控制器,集成监控器
为GPON、BPON及GEPON收发器提供完备的控制、校准、监控方案
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 满足突发模式收发器的BPON、GPON和GEPON定时需要
- APC环路提供具有跟踪误差补偿功能的偏置电流控制
- 调制电流由温度索引查找表控制
- 支持0dB、-3dB、-6dB功率等级设置,无需额外校准
- 内置Direct-to-Digital温度传感器
- 5个数字监视器通道:温度、VCC、MON1、MON2以及MON3
- 完整故障管理系统,具有可屏蔽的激光关断功能
- 两级密码访问权限保护校准数据
- 120字节由密码1 (PW1)保护的非失易存储器
- 128字节由密码2 (PW2)保护的非失易存储器
- I²C兼容接口用于校准和监视
- 工作电压:2.85V至5.5V
- 工作温度范围:-40°C至+95°C
- 16引脚无铅TSSOP封装
DS1863控制并监视所有突发模式的发送器和视频接收器,可为无源光网络(PON)三路复用器实现偏置功能。该器件的APC环路具有跟踪误差补偿功能,可为激光驱动器偏置电流提供基准,并且提供控制调制电流的温度索引查找表(LUT)。该器件使用其内部快速比较器连续监视高输出电流、高偏置电流以及传输功率高、传输功率低,无需增加额外的元件就能确保满足视力安全需要。5个ADC通道监视VCC,内部温度以及3个外部监视输入(MON1、MON2、MON3),可满足发送和接收监视要求。
应用
- BPON、GPON和GEPON突发模式发送器
- 宽带局域网
- 激光器控制与监视
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 2
设计笔记 3
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS1863E+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1863E+T&R | Thin Shrink Small-Outline Package |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1863的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论