MAX9788

量产

14VP-P、G类陶瓷扬声器驱动器

G类驱动器采用CeraMax技术,用于驱动超小尺寸的陶瓷扬声器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 集成电荷泵电源—无需电感
  • 为压电扬声器提供14VP-P电压摆幅
  • 2.7V至5.5V单电源工作
  • 无咔哒声/啪噗声工作
  • 小型的高效散热封装
    • 4mm x 4mm 28引脚TQFN封装
    • 2mm x 2.5mm 20焊球WLP封装
MAX9788
14VP-P、G类陶瓷扬声器驱动器
MAX9788:简化框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

评估套件

MAX9788EVKIT

MAX9788评估板

特性和优点

  • 5V单电源工作
  • 全差分输出
  • 可向陶瓷扬声器提供大于14VP-P的驱动电压
  • 评估20焊球UCSP (2mm x 2.5mm)封装的MAX9788
  • MAX9788 IC还提供28引脚(4mm x 4mm) TQFN封装
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX9788评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的PCB,使用G类放大器MAX9788来驱动便携式音频应用中的桥接负载(BTL)陶瓷扬声器。评估板设计为使用2.7V至5.5直流电源工作,接受单端或差分输入信号,并提供全差分输出,可向陶瓷扬声器提供大于14VP-P的电压输出驱动。

应用

  • 蜂窝电话
  • 手持式游戏控制台
  • MP3播放器
  • 笔记本电脑
  • 个人媒体播放器
  • 智能电话

MAX9788EVKIT
MAX9788评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9788的相关讨论?是否需要发起讨论?

在论坛上发起讨论

近期浏览