MAX7314

量产

18端口GPIO,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 400kbps,2线串行接口,耐压5.5V
  • 2V至3.6V工作
  • 总共8位PWM LED强度控制
    • 全局16级亮度控制
    • 另加单独的16级亮度控制
  • 两相LED闪烁
  • 每个端口最大50mA输出电流
  • 支持热插入
  • 可工作于5.5V的漏极开路输出
  • 输入过压保护至5.5V
  • 具有中断输出的跳变检测电路
  • 工作电流1.2µA (典型值), 3.6µA (最大值)
  • 小巧的4mm x 4mm薄型QFN封装
  • -40°C至+125°C温度范围
MAX7314
18端口GPIO,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护
MAX7314:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I/O端口扩展器 9
MAX7300 量产 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器
MAX7301 量产 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器
MAX7311 量产 2线接口、16位输入/输出端口扩展器,带有中断和热插入保护
MAX7312 量产 2线接口、16位、输入/输出端口扩展器,带有中断和热插入保护
MAX7313 量产 16端口输入/输出扩展器,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护
MAX7315 量产 8端口输入/输出扩展器,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护
MAX7316 10端口输入/输出扩展器,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护
MAX7317 量产 10端口、SPI接口输入/输出扩展器,带有过压和热插入保护
MAX7318 量产 2线接口、16位输入/输出端口扩展器,带有中断和热插入保护
LED 驱动器 IC 5
MAX6964 量产 17路输出LED驱动器/GPO,带有亮度控制和热插入保护
MAX6965 量产 9路输出LED驱动器,带有亮度控制和热插入保护
MAX6956 量产 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器
MAX6957 量产 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器
MAX7310 量产 2线接口、8位、输入/输出端口扩展器,带有复位
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX7314EVKIT

MAX7314评估板

特性和优点

  • 评估4个RGB和4个白光LED
  • 每个LED具有独立的输出控制
  • 独特的单引脚2线地址设置功能,可以选择4个地址中的1个
  • 延时驱动
  • PC接口或用户2线系统接口
  • Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
  • USB供电
  • 表贴元件
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX7314评估板(EV kit)完全安装并经过测试的表贴结构、16路输出LED驱动器的印刷电路板(PCB)。电路采用MAX7314 IC,带LED亮度调节的18端口GPIO,具有中断及热插入保护。评估板包括4个RGB LED和4个白光LED (WLED),可由MAX7314同时控制。评估板可以演示MAX7314 IC的8位 PWM LED亮度控制、两相LED闪烁、复位、中断输出以及独特的单引脚I²C地址设置功能,可以选择4个2线地址中的1个。

MAX7314评估板还可以演示BLINK功能,并包含一个可配置的振荡电路。评估板还可以重新配置用来评估延时特性。

MAX7314评估板为MAX7314的2线串行接口信号提供PCB焊盘。提供Windows 2000/XP/Vista®兼容软件,对MAX7314 IC进行访问。MAX7314评估板也可以直接与用户提供的2线系统连接。

应用

  • 键盘背光
  • LCD背光
  • LED状态指示
  • 继电器驱动器
  • RGB LED驱动器
  • 系统I/O端口

MAX7314EVKIT
MAX7314评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7314的相关讨论?是否需要发起讨论?

在论坛上发起讨论

近期浏览