MAX5661

量产

单通道16位DAC,提供电流和电压输出,适用于工业模拟输出模块

业内首款16位电流/电压输出DAC,集成高压电流和电压放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 10位可编程满幅输出能够调节到满量程的±25%以外
  • 可编程的电压输出
    • 单极性范围:0至+10.24V ±25%
    • 双极性范围:±10.24V ±25%
  • 可编程的电流输出
    • 单极性低端范围:0至20.45mA
    • 单极性高端范围:3.97mA至20.45mA
  • 灵活的模拟电源(参见表16)
    • 电压输出时±13.48V至±15.75V
    • 电流输出时+13.48V至+40V
  • 为差分电压输出远端检测提供加载-感应连接(电压输出)
  • 电压输出限流
  • 信号丢失检测器检测不可调整电流输出
  • /CLR和/LDAC输入用于异步DAC更新
  • /CLR输入将输出复位至编程值或零代码
  • /FAULT输出用于指示开路电流输出、短路电压输出或清除状态
  • 温漂
    • 电压输出:±0.4ppm FSR/°C
    • 电流输出:±7.9ppm FSR/°C
  • 小型64引脚LQFP封装(10mm x 10mm)
MAX5661
单通道16位DAC,提供电流和电压输出,适用于工业模拟输出模块
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX5661EVKIT

MAX5661评估板/评估系统

特性和优点

  • 10位可编程满幅输出能够调节到满量程的±25%以外
  • 可编程电压输出
    • 单极性范围:0至+10.24V ±25%
    • 双极性范围:±10.24V ±25%
  • 可编程电流输出
    • 单极性范围:0至20.45mA
    • 单极性大电流范围:3.97mA至20.45mA
  • 灵活的模拟电源
    • 电压输出时,±13.48V至±15.75V
    • 电流输出时,+13.48V至+40V
  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 98SE/2000/XP兼容评估软件
  • 完全安装并经过测试
  • 评估系统包含USB连接件

产品详情

MAX5661评估板(EV kit)是一款完全安装并经过测试的电路板,可用于评估带精密高压放大器的MAX5661单通道、16位DAC。MAX5661评估板还包含Windows® 98SE/2000/XP兼容软件,为演示MAX5661特性提供简捷的图形用户界面(GUI)。

MAX5661评估系统(EV system)包含一个MAX5661评估板和一个Maxim CMAXQUSB+串行接口板。

CMAXUSB+连接至PC的USB口,提供了一个与MAX5661兼容的SPI™接口。

订购完整的EV系统(MAX5661EVCMAXQU+)能够通过PC对 MAX5661进行全面评估。如果在之前的Maxim评估系统中已经购买了CMAXUSB+命令模块或系统带有MAX5661兼容的SPI接口,则只需订购评估板(MAX5661EVKIT+)。

评估板安装了MAX5661GCB+。

应用

  • 工业模拟输出模块
  • 工业仪表
  • 过程控制
  • 可编程逻辑控制/分布式控制系统

MAX5661EVCMAXQU

MAX5661评估板/评估系统

特性和优点

  • 10位可编程满幅输出能够调节到满量程的±25%以外
  • 可编程电压输出
    • 单极性范围:0至+10.24V ±25%
    • 双极性范围:±10.24V ±25%
  • 可编程电流输出
    • 单极性范围:0至20.45mA
    • 单极性大电流范围:3.97mA至20.45mA
  • 灵活的模拟电源
    • 电压输出时,±13.48V至±15.75V
    • 电流输出时,+13.48V至+40V
  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 98SE/2000/XP兼容评估软件
  • 完全安装并经过测试
  • 评估系统包含USB连接件

产品详情

MAX5661评估板(EV kit)是一款完全安装并经过测试的电路板,可用于评估带精密高压放大器的MAX5661单通道、16位DAC。MAX5661评估板还包含Windows® 98SE/2000/XP兼容软件,为演示MAX5661特性提供简捷的图形用户界面(GUI)。

MAX5661评估系统(EV system)包含一个MAX5661评估板和一个Maxim CMAXQUSB+串行接口板。

CMAXUSB+连接至PC的USB口,提供了一个与MAX5661兼容的SPI™接口。

订购完整的EV系统(MAX5661EVCMAXQU+)能够通过PC对 MAX5661进行全面评估。如果在之前的Maxim评估系统中已经购买了CMAXUSB+命令模块或系统带有MAX5661兼容的SPI接口,则只需订购评估板(MAX5661EVKIT+)。

评估板安装了MAX5661GCB+。

应用

  • 工业模拟输出模块
  • 工业仪表
  • 过程控制
  • 可编程逻辑控制/分布式控制系统

MAX5661EVKIT
MAX5661评估板/评估系统
MAX5661EVCMAXQU
MAX5661评估板/评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5661的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论