MAX5491

量产

精密匹配的电阻分压器,SOT23封装

超高精度分压器,SOT23封装,温漂保持在3ppm/°C以内

产品模型
27
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 电阻比从1:1至30:1可调
  • 定制电阻比可根据需要供货
  • ±2kV人体模型ESD保护
  • 精确的电阻比初始精度
    • 0.035% (MAX5491A)
    • 0.05% (MAX5491B)
    • 0.1% (MAX5491C)
  • 2ppm/°C的低电阻比漂移
  • R1和R2两端工作电压最高50V
  • 小巧的3引脚SOT23封装
MAX5491
精密匹配的电阻分压器,SOT23封装
MAX5491:原理框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5491的相关讨论?是否需要发起讨论?

在论坛上发起讨论

近期浏览