MAX5487

量产

双路、256抽头、非易失、SPI接口、线性变化数字电位器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 滑动端位置存储在非易失存储器(EEPROM)中,上电时调用或用接口命令调用
  • 16引脚、3mm x 3mm x 0.8mm薄型QFN封装或14引脚TSSOP封装
  • ±1 LSB INL,±0.5 LSB DNL (分压器模式)
  • 256抽头位置
  • 35ppm/°C端到端电阻温度系数
  • 5ppm/°C比例温度系数
  • 10kΩ、50kΩ与100kΩ端到端电阻值
  • SPI兼容串行接口
  • 可靠性
    • 200,000次滑动端存储周期
    • 50年滑动端数据保存时间
  • +2.7V至+5.25V单电源工作
  • 可提供评估板
MAX5487
双路、256抽头、非易失、SPI接口、线性变化数字电位器
MAX5487、MAX5488、MAX5489:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数模转换器 (DAC) 5
MAX5422 量产 256抽头、非易失、SPI接口数字电位器
MAX5424 量产 256抽头、非易失、SPI接口数字电位器
MAX5477 量产 双路、256抽头、非易失、I²C接口、数字电位器
MAX5479 量产 双路、256抽头、非易失、I²C接口、数字电位器
MAX5417 量产 256抽头、非易失、 I²C接口数字电位器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

MAXPMBAE

Maxim模拟外设模块集锦

特性和优点

  • 所包含的数据转换器、接口、时钟、传感器等模块能够满足众多设计需求
  • 插件模块允许快速开发硬件原型
  • 经过验证的软件驱动缩短开发周期
  • FPGA配置文件简化设计

产品详情

Maxim模拟集锦是一组外设模块集合,可直接插入任何FPGA/CPU扩展端口,该端口遵循Digilent公司制定的Pmod™标准。该集合包括各种通用的模拟和混合信号功能模块。提供模块软件支持,包括用于三个主流FPGA平台(Avnet LX-9、Digilent Nexys 3和Avnet ZEDBoard)的FPGA配置文件,以及验证和演示每个模块的例程,使用这些例程演示模块功能时,可以轻松地进行拆分和存档,方便地剪切、复制到主程序中。简便的插件设计和易于集成的软件架构,有助于用户加速从方案论证到设计原型的开发进程。

MAX5488EVKIT

MAX5488评估板

特性和优点

  • 上电时调用存储在非易失存储器中的滑动端位置
  • 2.7V至5.25V单电源供电
  • SPI兼容串行接口
  • 方便的GUI软件
  • 标记了H_、W_以及L_测试点
  • 经过安装和测试的USB兼容PCB布局
  • 16引脚薄型QFN-EP插座(3mm x 3mm)
  • 可评估MAX5487/MAX5488/MAX5489

产品详情

MAX5488评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于评估MAX5488双路、256抽头、非易失、SPI接口、线性变化数字电位器。附带的Windows® 98SE/2000/XP兼容评估软件提供了便捷的用户界面,用于演示MAX5488的功能。

微小的16引脚、3mm x 3mm、薄型QFN器件配有插座,可方便评估MAX5487 (10kΩ端到端电阻)、MAX5488 (50kΩ端到端电阻)或MAX5489 (100kΩ端到端电阻) IC。如需评估MAX5487或MAX5489,定购MAX5488评估板时需申请相应的免费样品(后缀为ETE)。

应用

  • 音量控制
  • LCD屏调节
  • 低漂移可编程滤波器
  • 低偏差可编程增益放大器
  • 替代机械电位器

eval board
MAX5487PMB1

MAX5487PMB1外设模块

特性和优点

  • 双通道、256抽头、线性抽头、10kΩ数字电位器
  • 滑动端位置存储在非易失存储器(EEPROM),上电时调用或通过接口命令调用
  • IC引脚兼容于50kΩ (MAX5488)和100kΩ (MAX5489)
  • 可配置为可变电阻
  • 6引脚Pmod兼容连接器(SPI)
  • 可移植C语言例程
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5487PMB1外设模块提供必要的硬件电路,使MAX5487双通道线性抽头数字电位器能够连接到任何使用Pmod™兼容扩展端口配置SPI通信的系统。这些数字电位器可以替代机械电位器,通过简单的3线SPI兼容接口设置滑动端位置,编程到256的抽头的任一位置。每个数字电位器端点都提供输出引脚,用于连接外部电路。
有关IC工作的详细信息,请参考MAX5487/MAX5488/MAX5489 IC数据资料。

应用

  • null
  • LCD屏调节
  • 低漂移可编程滤波器
  • 低偏差可编程增益放大器
  • 替代机械电位器

MAXPMBAE
Maxim模拟外设模块集锦
MAX5488EVKIT
MAX5488评估板
MAX5487PMB1
MAX5487PMB1外设模块
MAX5487PMB1 Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5487的相关讨论?是否需要发起讨论?

在论坛上发起讨论

近期浏览