MAX5363

量产

低成本、低功耗、6位DAC,带有3线串行接口,SOT23封装

首款3线、SOT DAC,内置基准

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 6位分辨率,采用微型6引脚SOT23封装
  • 宽电源电压范围:+2.7V至+5.5V (MAX5365)
  • 关断模式下< 1µA
  • 关断期间的软件可选输出电阻
  • 缓冲输出可驱动阻性负载
  • 低毛刺上电复位至零DAC输出
  • 3线SPI/QSPI/MICROWIRE兼容型接口
  • 满量程误差≤ ±5% (MAX5365)
  • INL/DNL≤ ±1 LSB(最大值)
  • 低电源电流:230µA(最大值)
MAX5363
低成本、低功耗、6位DAC,带有3线串行接口,SOT23封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数模转换器(DAC) 3
MAX5360 量产 低成本、低功耗、6位DAC,带有2线串行接口,SOT23封装
MAX5361 量产 低成本、低功耗、6位DAC,带有2线串行接口,SOT23封装
MAX5362 量产 低成本、低功耗、6位DAC,带有2线串行接口,SOT23封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5363的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论