MAX4493

量产

SC70封装、低功耗、通用、双电源、满摆幅运算放大器

单/双/四通道、低功耗、通用的双电源供电、满摆幅运算放大器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 每个放大器的电源电流为770µA
  • 采用±2.25V至±5.5V双电源供电
  • 增益带宽积:5MHz
  • 轨到轨输出摆幅
  • 输入电压范围扩展至负供电轨以下200mV
  • 110dB开环增益(RL = 100kΩ)
  • THD+N低至0.002% (f = 1kHz)
  • 过驱输入无反相
  • 单位增益稳定
  • 采用节省空间的封装
    • 5引脚SC70 (MAX4493)
    • 8引脚SOT23 (MAX4494)
    • 14引脚TSSOP (MAX4495)
MAX4493
SC70封装、低功耗、通用、双电源、满摆幅运算放大器
MAX4493、MAX4494、MAX4495:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
运算放大器 1
MAX4330 量产 单/双/四路、低功耗、单电源、满摆幅输入/输出运算放大器,带有关断
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4493的相关讨论?是否需要发起讨论?

在论坛上发起讨论

近期浏览