MAX4373

量产

低成本、微功耗、高侧电流检测放大器+比较器+基准电压源IC

利用一个小型10引脚封装简化电流监控/保护

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成电流检测解决方案简化了高侧电流监控
    • 电流检测放大器加上内部比较器和带隙基准电压源,精度更高
      • 1mV(最大值)输入失调电压
      • 2%(最大值)满量程精度
      • 内部带隙基准电压源(±1.6%精度)
  • 高精度+2V至+28V共模范围,工作电压低至0V,与电源电压无关,即使在电池组深度放电时也能确保电流监控
  • 低功耗可延长电池使用时间
    • 电源电流:50µA
    • +2.7V至+28V单电源供电
  • 锁存比较器输出消除了振荡
  • 三种增益版本(+20V/V、+50V/V、+100V/V)支持不同尺寸的电池组
MAX4373
低成本、微功耗、高侧电流检测放大器+比较器+基准电压源IC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
Current Sense Amplifiers 5
MAX4071 量产 双向、高边、电流检测放大器,内置电压基准
MAX4070 量产 双向、高边、电流检测放大器,内置电压基准
MAX4173 量产 低成本、SOT23封装、电压输出、高边电流检测放大器
MAX4172 量产 低成本、高精度、高边电流检测放大器
MAX4372 推荐新设计使用 低成本、UCSP/SOT23封装、微功耗、高边电流检测放大器,带有电压输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX4374EVKIT

MAX4374评估板

特性和优点

  • 精确地实时监测电流
  • 过流保护和复位电路
  • 过压指示器
  • 0至28V输入共模范围
  • 50µA电源电流
  • 1mV (最大值)输入失调电压
  • 2% (最大值)满量程精度
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX4374评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX4374低成本、微功耗、高边电流检测器,该器件带有高边电流检测放大器、带隙基准和锁存输出比较器。评估板用于演示10引脚µMAX®封装的MAX4374功能。MAX4374还提供14引脚SO封装,该封装不能直接安装到评估板上。

MAX4374评估板PCB出厂时安装了MAX4374FEUB+,为50V/V增益版本。MAX4374评估板还可以评估MAX4374T (20V/V增益版本)、MAX4374H (100V/V增益版本)、MAX4375T (20V/V增益版本)、MAX4375F (50V/V增益版本)和MAX4375H (100V/V增益版本)。请与工厂联系申请引脚兼容的MAX4374TEUB+、MAX4374HEUB+、MAX4375TEUB+、MAX4375FEUB+或MAX4375HEUB+免费样品。

应用

  • 蜂窝电话
  • 通用系统/板级电流监视
  • 笔记本电脑
  • 便携式电池供电系统
  • 电源管理系统
  • 精密电流源
  • 智能电池组/充电器

MAX4374EVKIT
MAX4374评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4373的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览