MAX11131

量产

3Msps、低功耗、12/10位、8/16通道串行ADC

引脚/软件兼容、高度灵活的3Msps、多通道ADC系列产品

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 提供扫描模式、内部平均和内部时钟
  • 16路先入先出(FIFO)
  • SampleSet:用户定义通道顺序,最大长度为256
  • 模拟多路复用器具有真正的差分采样/保持
    • 16/8通道单端输入
    • 8/4通道全差分输入
    • 15/8通道相对于公共端的伪差分输入
  • 两个软件可选的双极性输入范围:±VREF/2、±VREF
  • 灵活的输入配置,可访问所有通道
  • 高精度
    • ±1 LSB INL,±1 LSB DNL,在整个温度范围无丢码
  • 500kHz输入频率下保证70dB SINAD
  • 1.5V至3.6V宽范围I/O电源
    • 允许器件串口直接连接1.8V、2.5V或3.3V数字系统
  • 2.35V至3.6V供电电压
  • 更长的电池寿命,适用于便携应用
    • 低功耗
    • 3V供电、3Msps下,功耗15.2mW
    • 全关断模式下,电流损耗2µA
  • 外差分基准(1V至VDD)
  • 48MHz、3线SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容接口
  • -40°C至+125°C工作温度范围
  • 节省空间的28引脚、5mm x 5mm、TQFN封装
  • 3Msps转换速率,无流水线延迟
  • 12/10位分辨率
MAX11131
3Msps、低功耗、12/10位、8/16通道串行ADC
MAX11129, MAX11130, MAX11131, MAX11132: Typical Application Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模数转换器 11
MAX11120 1Msps、低功耗、12/10/8位、4/8/16通道串行ADC
MAX11121 量产 1Msps、低功耗、12/10/8位、4/8/16通道串行ADC
MAX11122 量产 1Msps、低功耗、12/10/8位、4/8/16通道串行ADC
MAX11123 量产 1Msps、低功耗、12/10/8位、4/8/16通道串行ADC
MAX11124 1Msps、低功耗、12/10/8位、4/8/16通道串行ADC
MAX11125 量产 1Msps、低功耗、12/10/8位、4/8/16通道串行ADC
MAX11126 量产 1Msps、低功耗、12/10/8位、4/8/16通道串行ADC
MAX11127 量产 1Msps、低功耗、12/10/8位、4/8/16通道串行ADC
MAX11128 量产 1Msps、低功耗、12/10/8位、4/8/16通道串行ADC
MAX11332 过期 3Msps、12/10位、8/16通道ADC,提供外部信号调理复用输入
MAX11325 量产 1Msps、10/12位、4/8/16通道ADC,提供外部信号调理复用输入
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX11131BOB

MAX11131 分接板

产品详情

模/数转换器(ADC)对信号进行高精度测量并将其转换为数字格式,广泛应用于工业、医学和传感器系统等多种电子应用中的信号检测。MAX11131是一款高速、16通道、12位ADC,拥有独特的功能:SampleSet。SampleSet允许用户针对每路输入通道量身定制各自的采样率。使用ADC进行开发需要模拟系统、电源、数字接口和固件方面的专业知识。现在,加入MAX11131BOB可加快开发过程。

MAX11131BOB分接板提供利用MAX11131 (12位、3Msps、16通道ADC,带SampleSet功能)快速建立原型和开发的途径。MAX11131BOB接口连接到任意Arduino™兼容或mbed.org™兼容平台系统,带有可配置的扩展端口,用于SPI通信。此外,MAX11131BOB支持具有Pmod™连接的系统,电路板边缘具有一个2x6直角连接头(兼容Digilentinc.com Pmod™接口规范)。电路板边缘2x6连接头上的接口类型为2A (扩展SPI)。MAX11131也提供原理图、设计文件和固件,可直接使用,也可修改用于将来项目。

电路板利用3.0V至5.5V的逻辑电平连接到SPI接口。

电路板已安装MAX11131ATI+。提供支持Arduino和mbed.org系统板的示例固件。

应用

  • 电池供电仪表
  • 高速闭环系统
  • 高速数据采集系统
  • 工业控制系统
  • 医疗仪表
  • 便携系统

MAX11131EVKIT

MAX11131评估板

特性和优点

  • 板上2.048V和2.5V基准电压(REF+)
  • 板上4个通道带有输入缓冲器
  • 电阻分压器,用于快速评估
  • Windows XP、Windows Vista以及Windows 7兼容软件
  • 通过USB连接PC
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX11131评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的PCB,用于评估MAX11131 16通道、12位、SPI、3Msps ADC。该评估板还包括Windows XP®、Windows Vista®以及Windows® 7兼容软件,软件提供了简捷的图形用户界面(GUI),用于演示IC功能。评估板已安装带裸焊盘的28引脚TQFN封装MAX11131ATI+。

MAX11131BOB
MAX11131 分接板
MAX11131BOB: Breakout Board
MAX11131EVKIT
MAX11131评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11131的相关讨论?是否需要发起讨论?

在论坛上发起讨论

近期浏览