DS2408

量产

1-Wire、8通道、可编址开关

8通道、双向端口扩展器,可由一条通信总线提供电源和控制操作

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 八通道开漏结构的可编程I/O
  • PIO下拉晶体管导通电阻100Ω (最大);关断电阻10MΩ (典型值)
  • 独立的事件锁存器捕获PIO输入口线上的异步状态变化以备总线主控查询
  • 数据选通输出实现PIO逻辑状态与外部读/写电路的同步
  • 内置多点控制器,确保与其它Dallas Semiconductor 1-Wire网络产品的兼容性
  • 支持1-Wire条件搜索命令,响应由可编程PIO条件控制
  • 由工厂光刻的唯一64位注册码保证无差错地选择和识别器件
  • 使用1-Wire协议,以15.3kbps或100kbps通过单条数字信号和主机通信
DS2408
1-Wire、8通道、可编址开关
DS2408: Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2408的相关讨论?是否需要发起讨论?

在论坛上发起讨论

近期浏览