DS18B20

量产

分辨率可编程设置的1-Wire数字温度计

通过最少的连线实现高精度温度测量,理想用于多传感器测量系统

产品模型
9
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 独特的1-Wire®接口仅占用一个通信端口
  • 内置温度传感器和EEPROM减少外部元件数量
    • 测量温度范围:-55°C至+125°C (-67°F至+257°F)
    • -10°C至+85°C温度范围内测量精度为±0.5°C
    • 9位至12位可编程分辨率
    • 无需外部元件
  • 寄生供电模式下只需要2个操作引脚(DQ和GND)
  • 多点通信简化分布式温度测量
    • 每个器件具有唯一的64位序列号,存储在器件ROM内
  • 用户可灵活定义温度报警门限,通过报警搜索指令找到温度超出门限的器件
  • 提供8引脚SO(150 mils)、8引脚µSOP、3引脚TO-92封装
DS18B20
分辨率可编程设置的1-Wire数字温度计
DS18B20:原理框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 2

用户手册 1

应用笔记 1

设计笔记 6

技术文章 18

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模数转换器 2
DS18B20-PAR 量产 线寄生电源数字温度计
DS1822 量产 经济型、1-Wire数字温度计
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DS18B20EVKIT

DS18B20 评估系统

特性和优点

  • 6引脚Pmod™兼容连接器
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • Windows XP、Windows 7/8/8.1/10兼容软件

产品详情

DS18B20评估系统(EV系统)用于演示DS18B20 1-wire温度计。DS18B20评估系统包括DS18B20评估套件(EV kit)和USB2PMB2适配板。兼容Windows XP®和Windows® 7/8/8.1/10的软件提供人性化界面,用于演示DS18B20的特性。

DS18B20评估系统已安装8引脚μSOP DS18B20U+。

应用

  • 消费类产品
  • 工业系统
  • 热敏系统
  • 温度计
  • 温度监控器控制

eval board
DS18B20EVSYS1

DS18B20 评估系统

特性和优点

  • 6引脚Pmod™兼容连接器
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • Windows XP、Windows 7/8/8.1/10兼容软件

产品详情

DS18B20评估系统(EV系统)用于演示DS18B20 1-wire温度计。DS18B20评估系统包括DS18B20评估套件(EV kit)和USB2PMB2适配板。兼容Windows XP®和Windows® 7/8/8.1/10的软件提供人性化界面,用于演示DS18B20的特性。

DS18B20评估系统已安装8引脚μSOP DS18B20U+。

应用

  • 消费类产品
  • 工业系统
  • 热敏系统
  • 温度计
  • 温度监控器控制

DS18B20EVKIT
DS18B20 评估系统
DS18B20EVKIT, DS18B20EVSYS1: EV System Board Photo
DS18B20EVSYS1
DS18B20 评估系统
DS18B20EVKIT, DS18B20EVSYS1: EV System Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS18B20的相关讨论?是否需要发起讨论?

在论坛上发起讨论

近期浏览