DS1847

不推荐用于新设计

双路、温控、非易失可变电阻

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 两路线性变化、温度控制的可变电阻器
  • DS1847-050
    • 一路50kΩ,256级
    • 一路10kΩ,256级
  • DS1847-010
    • 2路10kΩ,256级
  • 电阻器设置每2°C变化
  • 通过2线接口,读取温度值和控制器件
  • 工作电源电压3V或5V
  • 14引脚TSSOP封装,或16焊球CSBGA封装
  • 工作温度:-40°C至+95°C
  • 编程温度:0°C至+70°C
DS1847
双路、温控、非易失可变电阻
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电流镜和配套器件 1
DS1848 不推荐用于新设计 双路、温控、非易失可变电阻和存储器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1847的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览