AD8494

量产

完整的J型0°至50°范围热电偶放大器,集成冷结补偿功能

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 低成本、易于使用
  • 预调整或J型热电偶
  • 内部冷结补偿
  • 高阻抗差分输入
  • 独立的5 mV/°C温度计
  • 基准引脚提供失调调整功能
  • 热电偶断开检测
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD8494
完整的J型0°至50°范围热电偶放大器,集成冷结补偿功能
AD8494-8495-8496-8497 Functional Block Diagram AD8494-8495-8496-8497 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-AD8494

AD8494 评估板

特性和优点

  • J 型热电偶(已提供)
  • 低成本
  • 已针对 J 型热电偶进行预微调
  • 内部冷端补偿
  • 具有基准电压源引脚,可进行失调电压调整

产品详情

本用户指南介绍了 AD8494 系列评估板的功能。可为 AD8494、AD8495、AD8496 和 AD8497 配置该评估板,以确保金属和合金正确匹配所微调套件的热电偶类型。该 4 层评估板旨在允许用户针对为不同应用定义的各种配置,对精密热电偶放大器进行快速原型设计。该评估板具有三种工作模式:线性模式、设定点控制器模式和设定点控制器滞后模式。

www.analog.com 上提供了 AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 数据手册。此数据手册提供了有关 AD8494、AD8495、AD8496 和 AD8497 的其他信息,在使用本评估板时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-AD8494
AD8494 评估板
AD849x Evaluation Board AD849x Evaluation Board - Bottom View AD849x Evaluation Board - Top View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8494的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览