概览

优势和特点

  • 经过验证的PCB布局
  • 经过验证的元件列表
  • 提供多个板上测试点
  • 提供针对315MHz或433.92MHz优化的版本
  • 300MHz至450MHz可调频率范围*
  • 完全安装并经过测试
  • 可作为电池供电的单机发送器
*需更换元件。

产品详情

MAX7044评估板(EV kit)可对MAX7044 ASK发送器进行详细评估。无需额外的支持电路即可测试MAX7044的RF性能。RF输出采用50Ω匹配网络和SMA连接器,便于与测试设备连接。极性反转SMA可连接至1/4波长天线。该评估板可直接与用户的嵌入式设计连接,便于数据解码。

MAX7044评估板提供两个版本:315MHz版和433.92MHz版。利用无源器件对这些频率进行优化。可方便地更换这些器件,使其工作在300MHz至450MHz的RF频率范围。

为便于客户设计,MAX7044评估板的PCB布局经过严格验证,可直接复制使用,以缩短产品的面市时间。该评估板的Gerber文件可从china.maximintegrated.com下载。

应用

  • 车库开门器
  • 远端无线钥匙门禁(RKE)
  • 射频远端控制
  • 安全系统
  • 胎压监视(TPM)
  • 无线计算机外设
  • 无线游戏机控制台
  • 无线传感器

相关产品

工具及仿真模型

Software Development

4