USIP
DeepCover安全微控制器,具有MIPS 4KSd处理器内核
32位安全MIPS处理器,支持Linux OS并具有先进的物理安全机制和加密外部总线
产品详情
- MIPS32 4KSd RISC处理器
- 96MHz时130 MIPS
- 2 x 8KB高速缓存
- 内存管理单元
- 增强的功耗管理
- 专用指令用于加速加密操作
- 存储器
- 128KB SRAM
- 256KB可锁定闪存
- 256字节用户OTP
- 128KB的ROM (HAL、EMV 1级和安全装载器)
- 存储控制器支持SDRAM和多达4个静态存储器(闪存或SRAM)
- 安全性能
- 外部存储器的AES加密/解密
- 硬件AES-128引擎
- 唯一的序列号(USN)
- 512位电池供电的密钥区(BPK),篡改时可快速擦除
- 集成篡改传感器(频率、电压、温度、管芯防护罩)
- 12个外部传感器输入
- 真正的随机数发生器(TRNG)
- 安全RTC,带有闹钟中断
- 安全键盘控制器(12 x 12)
- 中断控制器
- 1D/2D DMA
- LCD接口:8位总线、兼容6800
- 三个ISO 7816控制器
- 热敏打印机接口
- USB 2.0 OTG全速工作,16个端点,集成收发器
- 四个UART (支持IrDA和完整的调制解调器)
- I²C主机/从机
- SPI主机/从机,可连接多达7个从机
- PS2主机/从机
- SPP接口
- 6通道、10位ADC
- 32个GPIO
- 四个16位定时器/计数器
- 两路PWM,每路可输出15mA
- 看门狗定时器
- JTAG边界扫描
- 256焊球BGA封装,间距0.8mm
器件通过多种物理和逻辑保护机制增强了系统安全性,这些机制包括:环境传感器(温度、 电压和频率)、有源金属防护罩、实时时钟(RTC),发生篡改时可立即擦除512位安全NVM 存储器(BPK)。为获得更高安全性,可以利用通用加解密接口(UCI)技术保护外部存储器 内容,通用加密接口执行AES-128加密/解密。USIP PRO是金融及其它安全终端应用中集成度 最高的方案之一。器件包括128KB SRAM、128KB ROM、256KB闪存和256字节OTP。 另外,USIP PRO能够使用NOR闪存、SRAM和SDRAM等外部存储器。
器件支持多种通信协议,如USB On-The-Go (OTG)、UART、SPI、I²C、PS/2、 IrDA和并行SPP。另外,USIP PRO还提供一些独特的外设功能,如智能卡控制器、LCD 接口、热敏打印机接口、GPIO、PWM、看门狗、通用定时器和片内ADC。
应用
- ATM键盘
- EFTPOS
- 电表
- 医疗保健终端读卡器
- 密码键盘
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
Complete documentation is available upon completion of a Non-Disclosure Agreement (NDA). To request an NDA, click here.
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 USIP的相关讨论?是否需要发起讨论?
在论坛上发起讨论