ADUM1100

量产

iCoupler数字隔离器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高数据速率:dc至100 Mbps (NRZ)
  • 兼容3.3 V和5.0 V工作电压/电平转换
  • 最高工作温度:125°C
  • 低功耗工作:
    5 V工作电压
    1.0 mA(最大值,1 Mbps)
    4.5 mA(最大值,25 Mbps)
    16.8 mA(最大值,100 Mbps)
    3.3 V工作电压
    0.4 mA(最大值,1 Mbps)
    3.5 mA(最大值,25 Mbps)
    7.1 mA(最大值,50 Mbps)
  • 8引脚SOIC_N封装(提供符合RoHS标准的版本)
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
  • 安全和法规信息
    UL认证
    1分钟2500 Vrms,符合UL 1577标准
    CSA元件验收通知#5A
    符合VDE标准证书
    DIN V VDE V 0884-10
    (DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
    VIORM = 560 V峰值

ADUM1100
iCoupler数字隔离器
ADuM1100 Functional Block Diagram ADuM1100 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADUM321N 推荐新设计使用 5.7 kV RMS/3.0 kV RMS双通道数字隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


参考电路

CN0159
通用串行总线(USB)电缆隔离器电路

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM1100的相关讨论?是否需要发起讨论?

在论坛上发起讨论

近期浏览