ソリューションの概要

ギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL)技術
アナログ・デバイセズのギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL™)は、コスト効率が高いシンプルかつスケーラブルなSerDes技術です。新たなレベルの高速ビデオ・リンク性能を実現できるよう設計されています。GMSLは、自律性、インフォテインメント、安全性、モニタリングなど、カメラとディスプレイに基づくアプリケーション向けに、高解像度デジタル・ビデオの信頼性の高い伝送を実現します。数百万のGMSLリンクが、25社を超える自動車メーカーによる市販車で採用されているのに加えて、当社のソリューションは、産業、コンスーマ、ヘルスケア、航空宇宙、計測器の各市場にわたり、新しいアプリケーションを実現しています。
GMSLの実証済みの能力を自動車以外にも拡大
2004年以来、GMSLリンクの総走行距離は20兆キロメートル、2光年を超え、何百万人もの人々の交通安全、ユーザー・インターフェース、キャビン・エンタテインメントを改善してきました。1マイルごとに、次世代のGMSLを改善し、ASIL準拠の主要ソリューションでビデオリンクの機能安全の新しい基準を達成するための貴重な知見が得られています。これらの知見により、アナログ・デバイセズは、GMSLの実証済みの能力を、広帯域幅かつ低レイテンシのデジタル・ビデオ接続を必要とする新たな分野のアプリケーションの新市場へと拡張しました。GMSLは、コスト効率が高く、シンプルでスケーラブルなSerDes技術です。
GMSLは、堅牢なPHYと極めて低いBERを特長としています。GMSLは、高解像度、低レイテンシのカメラおよびディスプレイの接続要件に加え、ビデオ分割、デイジーチェーン接続、センサー・データ集約による柔軟なトポロジーをサポートします。GMSLは、フットプリント互換の速度オプションを提供し、旧世代のGMSLとの下位互換性を可能にする、拡張性と柔軟性の高いソリューションです。
GMSLは、ビデオ、オーディオ、コントロール、データ、電源を1つのチャンネルで伝送できるため、予算に配慮したソリューションでもあります。GMSLは、ビデオ分割やデイジーチェーン接続のディスプレイが可能です。ASIL B規格のデバイスをサポートし、厳しいEMI/EMC要件に準拠したGMSLは、信頼性の高い最適なシステム運用を保証するリアルタイム・リンク診断機能を備えた機能安全ソリューションです。そのエネルギー効率は、軽量設計とエネルギー消費と排出の削減を可能にし、製品寿命全体にわたって電力と材料の無駄を低減します。
GMSLユニバーシティで専門知識を深める
アナログ・デバイセズの無料学習リソース
ギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL™)のパワーを解き放ち、複雑さを簡素化し、イノベーションを推進するために設計された専門家主導のコースをご利用ください。
- オートモーティブ、インダストリアル、さらにその先へ
- 迅速で実践的なレッスン+認定

OEM(相手先ブランド製造)

シリコン・パートナー












デザイン・パートナー

























テスト・ソリューション