ギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL)ソリューション
カメラとディスプレイは、常にその数が増え画質が向上しており、ビデオ伝送にはより高速なデータ・レートが必要となっています。アナログ・デバイセズのGMSL™は、このようなトレンドに対応し、このプロセスでのシステム・アーキテクチャを簡素化しています。GMSLは、カメラからコンピュータへ、コンピュータ間で、コンピュータからディスプレイへとビデオをリンクし、伝送します。GMSLの革新は次世代へと続き、より高性能なコンピュータやソフトウェア定義アプリケーションのための高度な機能と性能が実現されます。
アナログ・デバイセズは、新世代のGMSLにこれまでの世代との下位互換性を持たせることで、1つのGMSL世代から次の世代への移行を容易にしています。
価値と利点
GMSLは、ADASセンサーが必要とするものすべてを1本の同軸ケーブルまたはSTPケーブルで伝送します。通常、GMSL接続カメラは、ビデオ、電源、制御、同期、ハプティクス、タッチ、ソフトウェア更新、ステータス・レポートなどの伝送に1つのコネクタしか必要としません。これにより、重量、エネルギー、A/Vコスト、複雑さが大幅に削減されます。ディスプレイはデイジーチェーン接続が可能で、あらゆるビデオ・プロトコルをブリッジ接続できます。たとえば、DisplayPortからCSI-2、HDMIからOLDIなどに接続することができます。
アナログ・デバイセズのGMSLを使用すれば、あらゆるレベルのASILソリューションを実現できます。アナログ・デバイセズのソリューションは、現在量産されている最大12Gbpsのデータ・レートを持つSerDes市場の性能をリードしています。100を超える最適化された部品により、GMSLは、小型システム形状と低消費電力要件での成功を保証します。
システムの重量、コスト、電力、複雑性を低減しながら、1本のケーブルで複数のビデオ・ストリームを伝送
下位互換性と適応型イコライゼーション
あらゆるレベルのASILソリューションを実現
GMSLユニバーシティで専門知識を深める
アナログ・デバイセズの無料学習リソース
ギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL™)のパワーを解き放ち、複雑さを簡素化し、イノベーションを推進するために設計された専門家主導のコースをご利用ください。
- オートモーティブ、インダストリアル、さらにその先へ
- 迅速で実践的なレッスン+認定


ソリューション・リソース
シグナル・チェーン

評価用ボード