音声および音響信号処理ソリューション
アナログ・デバイセズは、没入型のキャビン内エクスペリエンスが自動車購入時の基本的な差別化要素であると考えています。
アナログ・デバイセズは、インフォテインメントから、人間または機械(Siri、Alexa、OK Googleなど)とのハンズフリー通信までにおよぶ洗練されたIPを利用して、最も高度な自動車産業標準の要求を満たす高性能マイクロフォン・オーディオ信号処理ソフトウェア・ソリューションのポートフォリオ、ADI LISTN™を開発しました。
価値と利点
路上を走行する数百万台の自動車に成熟したIPが組み込まれている現在、アナログ・デバイセズのLISTNソリューションは組込みと調整が容易であり、製品市場投入までの時間を短縮します。最先端の性能を備えたそのソフトウェアは柔軟でカスタマイズ可能であり、あらゆるハードウェア・プラットフォームをサポートします。このソリューションはリソース効率が良くカスタマイズが可能なハードウェア実装を提供し、高品質の処理と低遅延の確定的な性能を実現します。
更に、アナログ・デバイセズのソリューションは、Apple CarPlayとGoogle Android Autoの複数の認証基準を満たす最も厳しい品質標準(ITU-T p.1100/1110/1120/1140)に適合しており、特性評価に要する時間と製品市場投入までの時間を短縮するほか、エラー・レートを最小限に抑えます。このように、アナログ・デバイセズのポートフォリオを利用すれば、人間のコミュニケーションだけでなく、認識エンジンへ送るオーディオの処理においても非常に優れた性能を実現することができます。
すべてのADI LISTNソフトウェアは、SigmaStudio®のビルディング・ブロックとして使用できるほか、CrossCore® Embedded Studio(CCES)やADI SHARC® DSPへの組込み、あるいはサードパーティのCPUやSoC上でのコンパイルに必要なツール・チェーンへの組込みのためのライブラリとして使用することもできます。
高品質のオーディオ処理と低い確定的遅延を実現し、エラー・レートを最小限に抑制
特性評価に要する時間を短縮
最新の業界標準をサポート
シグナル・チェーン

Key Resources
Technical Articles
音声信号処理ソフトウェア・ツール
アナログ・デバイセズのLISTNチューニング・ツール
アナログ・デバイセズのLISTNチューニング・ツールは、イーサネット、UART、またはSPIを介してターゲットに接続するグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)です。アナログ・デバイセズのLISTNオートモーティブ音声信号処理スイートとそのチューニング機能を使用すると、ITU-T p.1100/1110/1120/1140やApple CarPlayなどの関連するオートモーティブ仕様に合格するシステムを簡単に作成できます。


SigmaStudio
SigmaStudio®グラフィック開発ツールは、SigmaDSP®とSHARCオーディオ・プロセッサ、A2B(オートモーティブ・オーディオ・バス)トランシーバー用のプログラミング、開発、チューニングを行うためのソフトウェアです。使い慣れた音声処理ブロックを回路図のように接続することができます。また、コンパイラがDSP対応のコードとコントロール・サーフェスを生成するため、パラメータを設定してチューニングできます。
CrossCore® Embedded Studio(CCES)

CrossCore Embedded Studioは、アナログ・デバイセズのBlackfin®、SHARC、ARM®プロセッサ・ファミリに対して世界レベルの統合開発環境(IDE)を提供します。CCESは、BlackfinおよびSHARC開発者に、ドライバ、サービス、およびアルゴリズム・ソフトウェア・モジュール用の高度に統合されたアドイン・サポートも提供します。