戦術無線
アナログ・デバイセズのRadioVerseファミリの狭帯域および広帯域ソフトウェア無線トランシーバーは、この種のデバイスでは初めて、30MHz~6GHzの周波数範囲と12kHz~40MHzのチャンネル帯域幅を提供します。アナログ・デバイセズの戦術無線のRF設計は、パワー・マネージメント、RFアンプ、チューナブル・フィルタ、クロック、およびPLLのファミリとともに、広帯域能力を実現する高速ADCとDAC、より小さいフットプリントで高い出力と効率を実現するGaAsおよびGaNアンプ、PLL、VCO、ミキサー、フィルタ、そしてXおよびKバンドへのアップコンバージョン用アンプ製品を提供します。
価値と利点
RadioVerseは、市場をリードする汎用広帯域トランシーバー技術、複雑さを抑えた設計、使いやすいソフトウェアによって無線に関わる困難な問題を解決し、製品市場投入までの時間を短縮します。
この種のデバイスで初めて12kHz~40MHzのチャンネル帯域幅を提供
小さいフットプリントで、より高い出力と効率を実現
設計の複雑さを抑えながら製品市場投入までの時間を短縮

Solution Resources
Hardware Products

adm1066
スーパー・シーケンサ(Super Sequencer®)、マージニング制御機能および補助 ADC 入力付き

ADP5135
降圧スイッチング・レギュレータ、トリプル、1800mA、高精度イネーブル機能とパワー・グッド出力付き

ADP2386
20 V、6 A、同期型ステップダウンDC/DC レギュレータ

AD9361
RFアジャイル・トランシーバ

ADP2323
ステップダウンDC-DCレギュレータ、ハイサイドMOSFET内蔵

ADRV9002
デュアル狭帯域/広帯域RFトランシーバー
ADRV9003
狭帯域/広帯域RFトランシーバー
ADRV9004
デュアル狭帯域/広帯域RFトランシーバー
< 以前の
次 >
以下の図の各ブロックをクリックしてください。
シグナル・チェーン
詳細は、それぞれのパーツをクリックして下さい。

Reference Designs
Evaluation Boards
Key Resources
Webinars and Online Panels