banner background image

電子的情報収集および対抗手段ソリューション

効果的な電子的情報収集対策は、電磁スペクトルを監視し、電磁信号を送受信する友好的または敵対的な機器に適切に対処するために不可欠です。これには、あらゆる種類の通信、レーダー、兵器、そして幅広い周波数の放射を利用して潜在的な標的の位置を特定するための装置などが含まれます。

改善され機能が追加された製品に対する顧客の期待が高まる中で、アナログ・デバイセズは、現在および次世代の要件に対応する必要性を認識しています。当社の広範な「アンテナからビットRFまで」のポートフォリオ、高性能デジタイザ、業界をリードする高精度製品のポートフォリオ、そして深い専門知識のすべてが、高度に集積されたソリューションを提供するために結集しています。アナログ・デバイセズは、差別化されたレベルの性能を実現し、電子保護、電子支援、電子対抗手段のための最終機器の迅速な配備を可能にします。

 

価値と利点

電子的情報収集および保護システムは、干渉波送信源の影響を軽減しながら目的の信号を検出するために、高いS/N比と高い直線性を備えた長距離、広周波数測量能力を必要とします。アナログ・デバイセズは、最先端の部品、モジュール、サブシステムの継続的な開発によって、こうした技術の発展をサポートしています。

情報収集レシーバは、当社の広帯域ADC、RFトランシーバ、ロー・ノイズ・アンプ、ミキサ技術を利用して、比類ないレベルの感度と検出能力を実現しています。当社のRF DACと高機能シンセサイザは、高度な対抗手段をサポートする高度な信号生成を可能にします。GaNプロセスを使用したアンプは、より小さな実装面積でより高い出力と効率を提供し、当社独自の結合技術を使用して、TWTの代替としても機能します。

thumbsupImg Benefits

高度な信号生成が可能

thumbsupImg Benefits

比類ないレベルの感度を実現

thumbsupImg Benefits

小さな実装面積で高い出力と効率を実現

シグナル・チェーン

(3)

以下の図の各ブロックをクリックしてください。

ADIサポート

どのようなことにお困りですか。アナログ・デバイセズのナレッジ・ベースから、よくある質問の答えを見ることができます。

button icon

ヘルプ

4