はじめに
このリファレンスデザインは、MAX1396EVKITとPCを統合し、オシロスコープを構成するために必要なすべてのものを提供します(図1)。(EVKITはMAX1396ETBADCをMAX1393ETB ADCに交換する必要があります。)回路図、Windows®ソフトウェアおよびマイクロコントローラのファームウェアが含まれています。ファームウェア例は、C言語プログラムとして書かれ、IAR Embedded Workbench®を使用して、MAXQ2000用にアセンブルされています。
図1. PCベースオシロスコープ
MAX1393の概要
MAX1393は、312.5ksps、1チャネル、完全差動、12ビット SAR ADCです。このリファレンスデザインは、入力波信号のキャプチャ用にMAX1393を使用しています。
ハードウェアの概要
MAX1396EVKITは、MAX1396 ADC (この設計では、MAX1393デバイスと交換)を1つ、マイクロコントローラのMAXQ2000を1つ、必要な受動部品のすべて、および実証済みPCBレイアウトで構成されています。図2に、MAX1396EVKITの回路図を示します。
MAX1393は、MAX1396EVKITに搭載されていません。マキシムのウェブサイトよりMAX1393ETBのサンプルを注文し、ボード上のMAX1396ETBデバイスと交換してください。表1に、必要なジャンパ設定を示します。


Jumper | Position |
JU1 | 1-2 |
JU2 | 1-2 |
JU3 | 1-2 |
JU4 | 1-2 |
JU6 | 1-2 |
JU6 | 1-2 |
JU7 | 1-2 |
ファームウェアの概要
AN4530-firmware.zip中のC言語プログラム例のファイルで、MAXQ2000の周辺機能のSPI™とMAX1393間の通信が可能になります。MAXQ2000用に20MHzのシステムクロックを使用した場合、SPIのシリアルクロックは5MHzです。MAXQ2000がPCからのコマンドを受信すると、マイクロコントローラは、MAX1393からの入力信号データの取得を開始します。512サンプルのデータの保存後、MAX2000は、PCへデータを返送します。
Windowsプログラムの概要
MAX1396EVKITがUSB ケーブルを通じてPCに接続されると、ファームウェアは、図3に示すようにWindowsプログラムからのコマンドを待機します。EVキットからのサンプルされた入力信号データを受信するためにConvertボタンを押すと、データが波形として表示されます(図4)。波形領域にマウスカーソルを配置すると、これに応じてTimeおよびVoltageレベルがウィンドウの上部に表示されます(図5)。ソフトウェアの他の全機能は、表2に記載されています。
図3. MAX1393リファレンスデザインのWindowsプログラムの起動時
図4. 波形の表示
図5. 上部にTimeおよびVoltageレベルが表示されている。
ボタン | 説明 |
![]() |
波形の垂直方向の拡大縮小 |
![]() |
波形の水平方向の拡大縮小 |
![]() |
波形の水平方向の移動 |
![]() |
スクリーン左の開始時間(Screen Starting Time)を設定するためには、エディットボックスに値(単位ms)を入力し、Setボタンを押します。 |
![]() |
スクリーン右の終了時間(Screen Ending Time)を設定するためには、エディットボックスに値(単位ms)を入力し、Setボタンを押します。 |
![]() |
サンプリング時間(Sampling Time)を設定するためには、エディットボックスに値(単位ms)を入力し、Setボタンを押します。 |
![]() |
適当なトリガレベル(Trigger Level)を、このエディットボックスに入力します。 |
![]() |
立上り(Rising)エッジまたは立下がり(Falling)エッジのどちらかを選択するために、2つの中から1つのラジオボタンをクリックします。 |
![]() |
EVキットボードから入力信号データを受信し、スクリーン上に波形を表示するために、このボタンを押します。 |
![]() |
EVキットからデータを連続して受信し、スクリーン上の波形を継続して更新させるために、このチェックボックスを選択します。 |
![]() |
スクリーン上の波形を再描画するために、このボタンを押します。 |
![]() |
このボタンを押して、プログラムを終了します。 |
IAR Embedded WorkbenchはIAR Systems ABの登録商標です。
Analog Devices Inc.の登録商標です。
WindowsはMicrosoft Corporationの登録商標および登録サービスマークです。