製品概要

機能と利点

  • 2チャネル、シングルエンド入力
  • 外部電源電圧:+1.5V~+3.6V
  • 内蔵電源電圧:+1.54V (VCC)
  • 内部リファレンス:+1.54V (VCC)
  • 外部リファレンス:+0.6V~VCC
  • USB接続
  • USB給電
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • Windows 98 SE/2000/XP対応評価ソフトウェアを同梱
  • 完全実装および試験済み
  • 製品概要

    MAX1396の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済みPCBで、2チャネル、シングルエンド、12ビットのSAR ADCのMAX1396を評価します。また、このEVキットはWindows® 98 SE/2000/XP対応ソフトウェアも同梱され、MAX1396の機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

    このEVキットには、MAX1396ETBが実装されています。また、MAX1396のEVキットを使って、MAX1391~MAX1395を評価することもできます。これらのデバイスを評価するには、マキシムのウェブサイトを通じてMAX1391ETB、MAX1392ETB、MAX1393ETB、MAX1394ETB、およびMAX1395ETBの無料サンプルをお求めください。

    アプリケーション

    • バッテリ駆動機器
    • データ収集
    • 医療用機器
    • 携帯データログ
    • プロセス制御
    4