Designed, Built, Tested
Board pictured here has been fully assembled and tested.

Overview

設計リソース

設計/統合ファイル

  • Schematic
  • Bill of Materials
  • PCB
  • Firmware Files
設計ファイルのダウンロード 1.4 M

評価用ボード

型番に"Z"が付いているものは、RoHS対応製品です。 本回路の評価には以下の評価用ボードが必要です。

  • MAXREFDES37# ($147.22) IO-Link Quad Servo Driver
在庫確認と購入

説明

MAXREFDES37 IO-Linkサーボ・ドライバは、5V電源、4つのPWM出力、および4つのデジタル入力を備えており、4個の5Vサーボ・モータを制御できます。IO-Linkは、産業用の空気圧アクチュエータおよびその圧縮空気ラインに代えて使用することができます。追加的なレベル変換を行うことにより、デジタル入力で2位置センサーまたはステータス・センサーとのインターフェースが可能です。このデザインは全く新しいアプリケーションを産業分野に提供し、現在使われている伝統的な空気圧による方法を駆逐してしまう可能性を秘めています。

内蔵の標準3ピン・ヘッダにより、市販5Vサーボ・モータへの迅速な接続が可能です。MAXREFDES37にはHiTec HS-53サーボ・モータが付属しています。プッシュイン式のブロックにより、5Vデジタル入力、電源、グラウンドの接続を簡単に行うことができ、4つのPWMチャンネルすべてにアクセスできます。ボードに取り付けられたオスのM12-4コネクタにより、規格に準拠したあらゆるIO-Linkマスタへの標準接続が可能です。MAXREFDES37は、Technologie Management Gruppe Technologie und Engineering社(TMG TE)のIO-Linkデバイス・スタックを利用しています。マキシム・インテグレーテッドは、Windows® PCを使って簡単に検証を行うことができる使いやすいグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)を備えた、MAXREFDES79 IO-Linkマスタの使用をお勧めします。

機能と利点

  • 5V PWM出力×4
  • 5Vデジタル入力×5
  • サーボ電源:5V/3.4V
  • IO-Linkバージョン1.1に準拠
  • IEC 61131-9
  • TMG TEデバイス・スタック
  • 下記に準拠した過渡電圧サプレッサ(TVS)ダイオード
  • IEC 61000-4-2(ESD)
  • IEC 61000-4-4(EFT)

使用されている製品

Details Section

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発

Documentation & Resources

Support & Training

Search our knowledge base for answers to your technical questions. Our dedicated team of Applications Engineers are also available to answer your technical questions.

4