製品概要
機能と利点
- ブートストラップローダとシリアル/JTAGインタフェースボードを使用してコードを容易にロード
- インアプリケーションデバッグ機能を提供するJTAGインタフェース
- ステップバイステップ実行追跡
- コードアドレス、データメモリアドレス、またはレジスタアクセスによるブレークポイント
- データメモリの参照および編集
- 着脱式のスタティック4-1/2桁LCDディスプレイ
- DB-9 RS-232シリアルコネクタおよびレベルトランスレータ
- オンボードの3.6V、2.5V、および調整可能(1.8V~3.6V)な電源レギュレータ
- 評価キット基板はJTAGインタフェース経由で直接給電可能
- プロセッサクロックは水晶またはプログラマブル発振器から実行可能
- シリアルEEPROM
- DS2433 1-Wire® EEPROMを搭載し、1-Wireインタフェースの使用を検証可能
- MAX1407 ADC/DACを搭載し、SPI™インタフェースの使用を検証可能
- ポート0ロジックレベルのオプションLEDディスプレイ
- リセットおよび割込みを生成するためのプッシュボタンスイッチ
- リアルタイムクロック発振器用の32kHz水晶
- VDDIOおよびVDD電圧レイルを含むプロトタイプエリア
- テスト/拡張ヘッダに全デバイスGPIOおよびLCDピンを配置
- 設定DIPスイッチで全デモ回路をポートピンから接続/切断可能
- 便利なリファレンス設計を提供する基板回路図
製品概要
MAXQ2000の評価キット(EVキット)は、低電力LCDマイクロコントローラMAXQ2000の機能を簡便に評価することができる実証済みのプラットフォームです。この評価キットには、ピンをヘッダに配置したMAXQ2000、JTAGプログラミングインタフェース、固定および調整可能な電源、DB-9シリアルコネクタ、LCDディスプレイ、および基板動作を制御し、表示するためのスイッチとLEDが含まれます。ソフトウェア、シリアル/JTAG間インタフェースボード、およびPC接続用のRS-232ケーブルを備えたこの評価キットは、MAXQ2000の機能を評価するのに最適な機能完備のシステムとなります。
アプリケーション
- バッテリ駆動およびポータブル機器
- 民生用エレクトロニクス
- データ収集システムおよびデータロガー
- 電気化学および光センサー
- ガスおよび化学センサー
- 家庭電化製品
- HVAC
- 産業用制御
- 医療用計測
- セキュリティセンサー
- スマートトランスミッタ
- サーモスタット/湿度センサー
対象となる製品
関連資料
-
UG-3698: Rowley CrossWorksおよびMAXQ2000の評価キット入門2006/06/06PDF345K
-
MAXQ2000KIT: MAXQ2000の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2005/09/07PDF379K
-
外部PWM制御によるWLED (白色LED)ドライバMAX6948の補足2010/05/27
-
MAXQ2000およびMAX4397を使用して安価なオーディオ/ビデオソースセレクタを作成2005/12/28
-
IARコンパイラとMAXQ2000評価キット入門2005/12/23
-
MAXQマイクロコントローラによる「スマートでインテリジェント」な4mA~20mAトランスミッタの駆動2005/12/22
-
MAXQ2000を用いたオーディオフィルタリング2005/09/08
-
MAXQ2000評価キットを使ったサンプルアプリケーション2009/08/25
-
SPIインタフェースによってMAXQ2000マイクロコントローラと通信するMAX6951/MAX6950 LEDディスプレイドライバの用法2006/04/28
-
MAX-IDEの使用にあたって2005/12/28
-
NEW
Using Lookup Tables to Perform Gamma Correction on LEDs2005/11/16
-
MAXQ2000によるセキュリティシステム制御2005/06/20